Energía solar

Energía solar

Optimizar los rendimientos

Diseñe un suministro de energía sostenible: con la fuerza del sol y Phoenix Contact.

Regresar a Energía

Categorías

  • Aplicaciones y soluciones
    Aplicaciones y soluciones

    Phoenix Contact es un proveedor competente de soluciones en el sector de la energía solar: diseñe junto con nosotros un suministro de energía rentable.

  • Productos
    Productos

    Phoenix Contact le ofrece soluciones y productos innovadores en torno a la generación de corriente fotovoltaica.

  • Referencias
    Referencias

    Descubra más sobre las excepcionales soluciones para sacar el máximo provecho de la producción de energía solar.

  • Asistencia técnica y soporte
    Asistencia técnica y soporte

    No importa si opera, planifica, produce o realiza el mantenimiento de instalaciones FV: los servicios de Phoenix Contact le ayudan en todas las fases.

Torsten Sieker, Global Industry Manager Solar Power

"La generación de energía a través de instalaciones solares ha pasado a ser competitiva en muchos países incluso sin subvenciones. Para una proporción significativa en el conjunto de la generación de energía son indispensables un funcionamiento seguro y una alimentación regulada de la energía solar en la red de suministro eléctrico. Phoenix Contact proporciona soluciones basadas en los estándares industriales para un suministro de energía rentable y que cuida el medio ambiente".

Torsten Sieker, Global Industry Manager Solar Power

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380