Para el registro continuo de sus datos de proceso, Phoenix Contact ofrece equipos de radiotelefonía móvil compatibles con todos los estándares tecnológicos (5G, 4G, 3G y 2G). Con la red de radiotelefonía móvil disponible en todo el mundo, los equipos ayudan a comunicarse de forma fiable, incluso en zonas con infraestructura deficiente.
Las estaciones remotas pequeñas y los parques de instalaciones completos, p. ej. estaciones de bombeo remotas, pueden conectarse en caso necesario a la central de control en función de la necesidad de comunicación mediante mensaje SMS, protocolos de telecontrol con pocos datos o una conexión VPN de banda ancha.
Tecnología de telecontrol para cualquier situación Desde el sistema de control al nivel de campo
¿Qué medio de transmisión es el adecuado para su aplicación? Si desea puentear largas distancias, se recomiendan los cables de fibra óptica. Pero si no se dispone de líneas de comunicación, las redes de radiotelefonía móvil disponibles son una buena alternativa. Phoenix Contact ofrece los componentes adecuados para todos los medios de transmisión: desde convertidores de medios para la implantación en cables de fibra óptica pasando por módulos inalámbricos (portátiles) hasta los conectores macho, cables y antenas adecuados.
Tecnología de telecontrol por diversos medios
Propiedades de los medios de transmisión
Comparación de medios para sistemas de telecontrol
Soluciones de telecontrol
Como plataforma del Internet industrial de las cosas abierta y ampliable, Proficloud.io le ofrece una comunicación inteligente, componentes conectados en red, tecnología de control (SPS), servicios inteligentes, análisis de datos completo y la máxima seguridad.
Aproveche las ilimitadas posibilidades de una solución basada en la nube para la transmisión continua de datos. Con Proficloud.io podrá conectar en red sus equipos descentralizados in situ de forma fácil y segura a través de Internet.
Con los extensores podrá conectar redes Ethernet de forma rentable y/o los buses de campo de serie a grandes distancias. Se pueden realizar aplicaciones de Gigabit y llegar a alcances de hasta 20 km. Utilice los cables existentes para instalaciones de red sofisticadas y minimice los costes de inversión. Encontrará el extensor adecuado para su aplicación.
Con los convertidores de medios de cable de fibra óptica para Ethernet y bus de campo podrá convertir sus interfaces de cobre en cables de fibra óptica seguros frente a interferencias, sin costosas medidas relativas a la protección contra sobretensiones, el apantallamiento y la conexión equipotencial. Otra ventaja de la transmisión de datos óptica es el aumento del alcance máximo hasta 80 km en una conexión de punto a punto.
Con los sistemas inalámbricos podrá registrar fácilmente datos de medición e informaciones de sistema de zonas aisladas o de difícil acceso y transferirlos a puntos centrales. Para la tecnología de telecontrol esto implica una alternativa fiable y rentable a la transmisión por cable, sobre todo al instalar nuevas partes de la instalación o para sustituir cables defectuosos. Los módulos inalámbricos disponen de distintas interfaces actuando así como pasarela de enlace entre sensores y actuadores locales de la estación de procesos y la sala de control.
Enlaces y descargas
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security ¡Forme parte de nuestra comunidad ahora!
Las redes de comunicación industriales nos permiten transmitir datos de forma fiable desde el campo hasta el nivel del sistema de control y la nube. En nuestra página de LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security encontrará información interesante sobre la disponibilidad de la red, la ciberseguridad, el mantenimiento remoto y mucho más. ¡Pase a formar parte de nuestra comunidad!