Vitters: lujoso y seguro con PROFINET

Navegación a vela automatizada

Vitters  

De viaje con PROFINET y navegación a vela automatizada

Aplicación

Vitters Shipyard construye barcos de vela lujosos como el barco de un palo Boreas de 52 metros de eslora. Junto con la empresa eL-Tec, Phoenix Contact ha desarrollado un sistema de automatización basado en PROFINET para este yate.

Solución

Esta solución consta de componentes de hardware y software. Además de la monitorización y aviso, también se hace cargo de las tareas de regulación lumínica o el control hidráulico de las velas. Aquí siempre se tendrá en cuenta la eficiencia óptima de energía.
Para garantizar la máxima disponibilidad, el sistema está instalado de manera redundante. Gracias a la red PROFINET se reducen las cantidades usuales de cable y, de esta manera, los costes.

Conclusión

El sistema completo garantiza así un funcionamiento avanzado y rentable del barco.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380