Sostenibilidad y transporte marítimo ecológico (green shipping)

Soluciones para hoy, mañana y pasado mañana

El futuro del transporte marítimo pasa por la sostenibilidad.
Para llevar a cabo sus requisitos marítimos en cuanto a tecnologías de accionamiento innovadoras, el uso de combustibles renovables y otras soluciones sostenibles, Phoenix Contact es su socio competente.

Benefíciese de nuestras potentes y fiables soluciones para el transporte marítimo ecológico, incluso en condiciones adversas. Probado y confirmado de acuerdo con todas las homologaciones pertinentes de la construcción naval.

Póngase en contacto con nosotros
Bahía con un barco desde arriba

Empowering the All Electric Society – Nuestra contribución a una industria marítima sostenible

Con el fin de forjar un futuro para nuestro planeta que sea respetuoso con el medio ambiente, Phoenix Contact allana el camino para hacer realidad su visión de "Empowering the All Electric Society". Global Industry Management Marine también contribuye significativamente a transitar hacia la generación de energía a partir de fuentes renovables. Con soluciones para el transporte marítimo ecológico (green shipping), la gestión ecológica de las baterías puede utilizarse para implantar sistemas de propulsión eléctrica en las embarcaciones y automatizar los accionamientos eléctricos de las góndolas. Los componentes con certificación marítima y diseño Ex también pueden utilizarse para implementar accionamientos con combustibles ecológicos altamente explosivos, como el hidrógeno verde y el metanol sintético. Para la implementación de las soluciones de automatización correspondientes, la cartera de automatización correspondiente para la zona 1 o la zona 2 debe contar con la certificación marítima.

Mapa del mundo con líneas de red - Visión "All Electric Society

Pioneros en la navegación

Sus ventajas

  • Reducir las emisiones hasta un 20 % y ahorrar costes gracias a las nuevas tecnologías y la moderna tecnología de control
  • Socio fiable para el transporte marítimo ecológico (green shipping) gracias a sus muchos años de experiencia en la automatización naval convencional
  • Un paso adelante con datos seguros e inteligentes
  • [Protección contra el acceso no autorizado gracias a la seguridad IT según la norma IEC 62443
Un niño con una cometa en la playa

Aprovechar el potencial de la energía eólica ilimitada

Un viento fresco para el transporte marítimo 20 % menos de emisiones - Propulsión natural del barco con la fuerza del viento

Para reducir las emisiones, se necesitan accionamientos alternativos. La energía eólica llevó a los barcos a través de los océanos hace siglos. También está cambiando el futuro de las empresas de transporte marítimo.

Con una cometa como complemento a la propulsión normal del barco, el consumo de combustible puede reducirse hasta un 20 %. Los requisitos previos son las nuevas tecnologías y una tecnología de automatización fiable. Con nuestro ecosistema PLCnext, los datos meteorológicos, la velocidad de los barcos y las rutas se recogen y evalúan automáticamente. El despliegue seguro de la cometa se realiza mediante la tecnología de pulsadores desde el puente.

La protección de las personas y las máquinas también está garantizada en todo momento gracias al nuevo sistema de control PLCnext Safety, económico y compacto.

Solución de gestión de cometas ¿Cómo funciona?

Mapa de imágenes interactivo: Solución de gestión de cometas
Kite Automation Solution con PLCnext Technology
Maximice la fuerza de tracción y ahorre combustible gracias a la tecnología del gemelo digital
Bridge Box
La cometa se despliega cómodamente desde el puente de mando mediante la tecnología de pulsadores
Gestión de escenarios
Posicionamiento óptimo de la cometa mediante escenarios calculados digitalmente
Reducir las emisiones
Máximo ahorro gracias al rendimiento optimizado
Ferry para el transporte de pasajeros en Copenhague sobre el río con la ciudad al fondo

Energía siempre a la vista con la gestión de baterías inteligente

Gestión de baterías inteligente para ferrys eléctricos Electromovilidad en el agua

Desde los remolcadores portuarios hasta los transbordadores, el deseo de que los buques funcionen de forma autosuficiente y sin emisiones es cada vez más frecuente. En este caso, la palabra clave es "electromovilidad". Pero, ¿cuál es la mejor manera de utilizar las soluciones totalmente eléctricas para reducir los costes y las emisiones?

La ubicación en el agua plantea exigencias especiales al sistema de almacenamiento de energía para garantizar un suministro del accionamiento y de la red a bordo redundante. Las fluctuaciones de la red eléctrica, las señales de interferencia y las vibraciones constantes de la propulsión y los generadores del barco deben tenerse en cuenta y compensarse automáticamente durante el funcionamiento. La gestión de la batería juega un papel decisivo. La complejidad de la solución varía en función de sus requisitos y del tipo de buque.

Phoenix Contact ofrece los componentes adecuados para la monitorización, la seguridad y la comunicación, a fin de garantizar un suministro del accionamiento y de la red a bordo redundante y fiable.

Buque de carga pionero con la etiqueta Hydrogen Fuel Cells

Hacia el futuro marítimo con las pilas de combustible de hidrógeno

Automatización de pilas de combustible Guía para el transporte marítimo con cero emisiones

Las pilas de combustible ofrecen la posibilidad de generar energía eléctrica directamente a bordo, con pocas emisiones, ruido y vibraciones. La automatización de las pilas de combustible es, por tanto, una señal para el transporte marítimo sostenible. Se trata de un factor importante, ya que cada vez más regiones costeras y zonas portuarias están sujetas a estrictas normas medioambientales.

No importa si quiere reequipar una aplicación marítima con pilas de combustible o si está planificando un barco nuevo. Estamos a su disposición para ayudarle a implantar sistemas marítimos de pilas de combustible de hidrógeno sostenibles y escalables. Para ello, nos encargamos de la digitalización, la automatización y la monitorización de su aplicación.
Se pueden utilizar diversos protocolos para facilitar la conexión con el sistema de control del barco. Gracias a la PLCnext Technology, tiene a su disposición un entorno de programación sencillo y abierto. Las medidas de ciberseguridad de acuerdo con la norma IEC 62443 garantizan la protección de sus datos.

Phoenix Contact es miembro de la "European Clean Hydrogen Alliance" (ECH2A). Además de la producción, el transporte y la distribución de hidrógeno, la Alianza también se centra en las aplicaciones para la industria y la movilidad. Así pues, Phoenix Contact es un socio fiable para el desarrollo y la implantación de sistemas marítimos de pilas de combustible de hidrógeno sostenibles y escalables.

Cooperaciones
European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)
La plataforma europea ECH2A para proyectos de hidrógeno fue fundada por la Unión Europea en julio de 2020. Su objetivo es promover el desarrollo y la expansión de una economía del hidrógeno en Europa. Para acelerar el desarrollo de una economía del hidrógeno en Europa y acordar la implementación de la generación, el transporte y la distribución, la Alianza ECH2A reúne a los implicados del ámbito empresarial, político y de la sociedad civil. Entre sus más de 800 miembros figuran empresas industriales europeas, productores de energía, inversores, ONG, asociaciones, institutos de investigación, así como municipios, ciudades y ministerios.
Más información sobre la European Clean Hydrogen Alliance
Moléculas de hidrógeno con la bandera europea
Crucero con Hydrogen Fuel Cells (pilas de combustible de hidrógeno)

Hydrogen Fuel Cells en el transporte marítimo

Power-to-X para un transporte marítimo ecológico (green shipping) Con Power-to-X hacia la All Electric Society

Le ayudamos a automatizar, electrificar y digitalizar los procesos en torno a Power-to-X.

Nuestras soluciones ya se utilizan hoy en día en la industria marítima. Infórmese sobre cómo muchos de nuestros casos de aplicación también cumplen los requisitos de la industria del hidrógeno.

Productos

Los numerosos años de experiencia y los conocimientos técnicos del sector se reflejan en soluciones extraordinarias para su industria.

Tecnologías

Conozca nuestras tecnologías abiertas y seguras para un futuro sostenible.

Huerto solar con aerogeneradores e iconos de la tecnología de comunicación en red
Iconos de ciberseguridad con mano
Seguridad funcional en una línea de producción
Logotipo de la protección contra explosión
Huerto solar con aerogeneradores e iconos de la tecnología de comunicación en red

Las nuevas tecnologías 5G, APL, TSN y OPC UA forman juntas la comunicación del futuro. Y es que solo así pueden interconectarse puntos de datos de forma segura, sencilla y rápida.

Estamos comprometidos con todos los organismos de normalización importantes. En ellos, contribuimos a elaborar para usted un nuevo estándar de comunicación para la automatización, que sea común para todos los fabricantes.

Más información sobre las tecnologías de comunicación y transmisión
Iconos de ciberseguridad con mano

Para responder a las elevadas exigencias de la seguridad IT, no basta con la instalación de cortafuegos en uno u otro punto de la infraestructura crítica. Para minimizar todos los riesgos de ciberseguridad, es importante definir los objetivos de protección. Estos objetivos de protección se basan en la norma común IEC 62443 "Seguridad IT para soluciones de automatización industrial".

Como proveedor de servicios de seguridad ICS certificado, le proporcionamos un apoyo sostenible. El enfoque holístico también incluye el desarrollo de productos orientados a la seguridad.

Más información sobre seguridad industrial
Seguridad funcional en una línea de producción

La gestión de los riesgos no es lo único esencial para proteger el medio ambiente y las personas, sino que también es importante mantener las instalaciones y, por tanto, salvaguardar la inversión. Además del nivel de integridad de seguridad (SIL), el nivel de rendimiento (PL) también desempeña un papel importante en el uso de los sistemas de seguridad automatizados. Las soluciones descentralizadas y de configuración flexible, como la tecnología SafetyBridge, ya se utilizan hoy en día en aplicaciones SIL3 en diversas aplicaciones. Pueden integrarse fácilmente en el sistema de control.

Benefíciese de nuestros sistemas de control de seguridad para aplicaciones complejas que permiten la integración en redes Profisafe y Profinet. La desconexión segura o la detección segura de gas y otras funciones de seguridad funcional pueden aplicarse con independencia del fabricante. Además, nuestros componentes ofrecen protección contra sobretensiones. Las cámaras vigilan la infraestructura descentralizada y la seguridad. También le apoyamos con amplios programas de formación.

Más información sobre seguridad funcional
Logotipo de la protección contra explosión

Un aspecto importante de la seguridad se deriva de los gases inflamables que se generan, transportan y almacenan en el contexto de las aplicaciones Power-to-X. Si se escapan de forma inadvertida, se puede generar una atmósfera explosiva o tóxica. Para advertir al personal en estos casos, es necesario contar con una tecnología de sensores y equipos de alerta de gases adecuados. El tráfico de las fábricas tampoco puede pasar por estas zonas. Para la regulación del tráfico, enlazamos sus sistemas de semáforos con los detectores de gas mediante la tecnología de transmisión adecuada.

Para los requisitos en zonas Ex con distintas áreas, le ofrecemos una amplia selección de soluciones y productos. Nuestros productos abarcan desde bornas y conectores para placa de circuito impreso hasta bornas Ex, acondicionadores de señal Ex y transductores de medida, pasando por la protección contra sobretensiones y sistemas de E/S.

Más información sobre la protección contra explosión
Estamos a su disposición
Juntos para un futuro en el que merezca la pena vivir
Estaremos encantados de asesorarle en su proyecto. No importa si quiere hacer más sostenible su instalación actual o elaborar un proyecto (piloto) junto con nosotros. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.
Póngase en contacto con nosotros
Reunión de consulta de la instalación offshore en el PC, dos hombres hablan frente a la tecnología sobre los proyectos con la PLCnext Store