El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Comunicación con máquinas en todo el mundo Para evitar costosas llamadas al servicio de asistencia técnica in situ, la fiabilidad de la comunicación es de gran importancia debido al uso global de las máquinas. Los conceptos de producción modernos se basan en el intercambio de datos entre distintos procesos de fabricación. Para permitir la comunicación integrada entre el área de oficinas y el nivel de producción, Ethernet industrial desempeña un papel importante como estándar de comunicación rápido.

Una tablet muestra mediante señal remota el estado de una máquina

Visión general de la comunicación con máquinas en todo el mundo

Mapa de imágenes interactivo: Comunicación con máquinas en todo el mundo
Interconexión mundial de máquinas
Interconecte máquinas de todo el mundo. Esto le permitirá registrar e intercambiar datos de producción independientemente de su ubicación. Con ello obtendrá una visión global de los datos de producción, como p. ej., el estado de las máquinas y la utilización de la capacidad, lo que le permitirá optimizar sus capacidades de producción.
Interconexión mundial de máquinas
Intercambio de datos seguro
Proteja sus máquinas y sus redes frente a accesos no autorizados de personas o software dañino. Esto puede evitar fallos de las máquinas, sabotajes o pérdidas de datos, que de otro modo causarían grandes daños económicos.
Intercambio de datos seguro
Servicio remoto
Reduzca los costosos tiempos de inactividad con el servicio remoto y aumente la disponibilidad de sus máquinas. Ahorre en actuaciones de servicio en todo el mundo, ya que las máquinas y los sistemas lejanos pueden ser reparados y restablecidos mediante acceso remoto. Además, puede planificar y ejecutar fácilmente los ciclos de mantenimiento y reparación a través del mantenimiento remoto.
Servicio remoto
Optimización del desarrollo basada en datos
Obtenga información valiosa sobre el funcionamiento, la utilización y los fallos durante todo el ciclo de vida de la máquina. Utilice estos datos para optimizar sus máquinas e impulsar nuevos desarrollos de las mismas.
Optimización del desarrollo basada en datos