Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Universal hasta el último metro

Transmisión de datos universal en el Internet de las cosas industrial.

Single Pair Ethernet es sinónimo de la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia por Ethernet a través de un solo cable de dos hilos mediante Power over Data Line (PoDL).

Phoenix Contact presenta conectores para equipos y cables compactos para el Ethernet de un par. Las interfaces SPE normalizadas resultan ideales para la transmisión de datos eficiente en la automatización de fábricas y procesos. De este modo, el cableado reducido adecuado a la aplicación constituye la base para la comunicación Ethernet con seguridad para el futuro desde el campo hasta la nube.

Sus ventajas

  • Seguridad para el futuro: conectores y cables normalizados según IEC 63171-2 (IP20) e IEC 63171-5 (IP67)
  • En distintas aplicaciones: alcances hasta 1000 m, velocidad de transmisión de datos hasta 1 GBit/s y potencias hasta 50 W
  • Cableado eficiente: Plug & Play también en infraestructuras de cableado existentes
  • Compactos: las caras enchufables para puertos simples y múltiples permiten densidades de empaquetado elevadas
  • Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas

La tecnología Single Pair Ethernet

Ya ha comenzado la evolución de los sistemas de cableado de 4 y 8 hilos a un cableado de un solo par seguro y sencillo; el resultado es Single Pair Ethernet.

Ethernet es desde los años ochenta el protocolo de red y comunicación líder en el ámbito LAN y, desde entonces, se han ido incorporando nuevos ámbitos de aplicación. Permite la transmisión impecable de la información por TCP/IP y se considera el protocolo de comunicación neutro para las redes IoT locales. La compatibilidad exclusiva entre las generaciones nuevas y antiguas constituye la base del Single Pair Ethernet del futuro.

Soluciones para el cableado universales

Caras enchufables normalizadas como base para la comunicación de red del futuro  

Caras enchufables normalizadas como base para la comunicación de red del futuro

Una cara enchufable normalizada constituye la base de la conexión en red sin barreras entre los componentes, los cables y los conectores más diversos. En este sentido, Phoenix Contact impulsa de manera sustancial el desarrollo de una cara enchufable normalizada, con los conectores IP20 y hasta IP6x.

A largo plazo, el SPE sustituirá a los sistemas de bus de serie clásicos. Emplee una cara enchufable multifuncional, ya sea en la oficina o incluso hasta en el sensor.

Cara enchufable M1 I1 C1 E1 según IEC 63171-2  

Cara enchufable M1 I1 C1 E1 según IEC 63171-2

Para el cableado de edificios, la cara enchufable M1 I1 C1 E1 se ha desarrollado según IEC 63171-2. Esta cara enchufable permite conectar en la infraestructura pasiva existente un número de equipos hasta cuatro veces superior. Este estándar se emplea a menudo en los edificios de oficinas.

Cara enchufable M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 según IEC 63171-5  

Cara enchufable M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 según IEC 63171-5

En las aplicaciones industriales, incluso en el caso de una aplicación en campo difícil, se ha impuesto la cara enchufable M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 según IEC 63171-5. La cara enchufable se puede integrar en todas las variantes de conectores normalizadas y habituales en el mercado.

La abreviatura MICE describe las condiciones externas de una interfaz Ethernet.

  • M = robustez mecánica
  • I = propiedades IP
  • C = resistencia química y climática
  • E = seguridad electromagnética

Su socio clave para una interconexión inteligente

Phoenix Contact es el socio clave para la integración de Single Pair Ethernet, desde la interfaz de los equipos y el cableado hasta los componentes de red activos, ya sea en los sensores en campo o incluso en el PC de la oficina. Como pionero en el ámbito de la digitalización, Phoenix Contact desarrolla una cartera de productos integral.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Single Pair Ethernet

La tecnología clave para el Internet de las cosas industrial.


Vídeo tutorial sobre Single Pair Ethernet

Práctica sobre el lanzamiento al mercado de Single Pair Ethernet.

Promoción y normalización de SPE

Phoenix Contact se ha unido junto con otras empresas tecnológicas líderes a la SPE System Alliance.

Single Pair Ethernet: logotipo de System Alliance
Más información