Switches y proxys

Las propiedades relevantes de sistema de PROFINET se caracterizan esencialmente por la técnica de red empleada. Por eso, nuestros componentes de red generan la base ideal para su sistema PROFINET.

El switch como equipo PROFINET

Red PROFINET con switch como equipo  

El switch envía alarmas PROFINET directamente al sistema de control

En una red de automatización basada en Ethernet, los switches siempre juegan un papel más importante ya que son parte de la solución de automatización. Un switch independiente posee informaciones sobre estados de fallo en la red y debe poder enviarlas al sistema de control: exactamente igual que un switch integrado en el equipo de E/S.

El modo más sencillo de enviar esta información de diagnóstico al sistema de control es mediante alarmas PROFINET. Así el switch se convierte en un equipo PROFINET, obtiene un nombre de equipo y en caso de diagnóstico se puede comunicar directamente con el sistema de control. Si por el contrario es mejor que el switch en la solución de automatización se integre en la red IT sobrepuesta, también puede accionarse en el modo Ethernet.

Pasarelas de enlace y proxys

Las pasarelas de enlace y los proxys se encargan del acoplamiento de sistemas de bus de campo Interbus y PROFIBUS a PROFINET. Esto permite un flujo de información continuo y facilita la conexión de terminales de bus de campo así como la migración de todos los componentes de la instalación al entorno PROFINET sin coste adicional de programación.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380