La tecnología PROFINET supone la base de la comunicación de los sistemas de control de Phoenix Contact con los componentes periféricos de su máquina o instalación.
En el programa de sistemas de control de Phoenix Contact, numerosos productos soportan la tecnología PROFINET empezando por autómatas pequeños y compactos, pasando por PCs industriales, hasta incluso controles de alto rendimiento y de seguridad.
Para la configuración y el diagnóstico de la red PROFINET así como para la programación conforme a IEC 61131-3 se dispone del software PC WORX.
Para su sistema PROFINET le ofrecemos sistemas de control modulares en distintas clases de potencia. La construcción de los sistemas de control Inline y Axioline permite una ampliación altamente modular del nivel de E/S.
Para aplicaciones High-End, Phoenix Contact ofrece el Remote Field Controller (RFC). Basándonos en estos sistemas de control PROFINET se pueden solucionar tareas complejas de automatización y aplicaciones redundantes.
Con el PLC por software, el PC resuelve todas las tareas de control en tiempo real. Por supuesto, sin renunciar a la acostumbrada fiabilidad y estabilidad de un sistema de control clásico. Controle sus procesos en función de sus necesidades a través de PROFINET o INTERBUS.
Phoenix Contact ofrece sistemas de control de seguridad competentes hasta SIL 3 para aplicaciones de seguridad funcional. PROFIsafe se utiliza para comunicaciones relevantes para la seguridad con los componentes periféricos, p. ej. módulos de E/S seguros.
El software de automatización PC WORX le ofrece una programación fácil para el usuario y la parametrización de su instalación según IEC 61131-3. Gracias a la interfaz de software de usuario de diseño intuitivo y a las bibliotecas de bloques de función específicas de la aplicación es posible un diseño sencillo en redes PROFINET.
"$pageName" en