Distintas tecnologías inalámbricas para requisitos industriales especiales.
La industria ofrece varios campos de aplicación para el uso de tecnologías inalámbricas: desde la transmisión de un valor de sensor sencillo hasta una potente red con cientos de participantes. De ello se derivan requisitos muy distintos en cuanto a la tecnología inalámbrica.
Actualmente, este amplio espectro de requisitos no puede ser cubierto completamente por ninguna tecnología inalámbrica. Phoenix Contact ofrece productos y soluciones para cuatro tecnologías inalámbricas distintas que pueden utilizarse gratuitamente en cuanto a licencia y costes y con las que pueden cubrirse prácticamente todos los campos de aplicación industriales.
Bluetooth | Trusted Wireless 2.0 | Wireless LAN | |
---|---|---|---|
Estándar inalámbrico | IEEE 802.15.1 | Desarrollo propio de Phoenix Contact | IEEE 802.11 |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz | 868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Alcance de trabajo con línea de mira | < 250 m | 32 km (900 MHz) 20 km (868 MHz) 5 km (2,4 GHz) | < 1 km |
Alcance de trabajo en una nave industrial | < 100 m | < 250 m | < 100 m |
Topología | Punto a punto, estrella | Punto a punto, estrella, malla | Punto a punto, estrella, malla |
Estructura de red | Estático | Estático | Móvil |
Velocidad de transmisión de datos | Hasta 3 MBit/s | Hasta 500 kBit/s | Hasta 300 MBit/s |
Tiempo de latencia | Pocos ms | > 200 ms, en función de la banda de frecuencia, velocidad de transmisión de datos OTA y estructura de red | Pocos ms |
El tiempo de actualización más corto | 16 ms con PROFINET | 4 ms con PROFINET | |
Coexistencia con WLAN | Muy bien | Muy bien | Muy bueno con una buena planificación |
Resistencia frente a interferencias | Muy bien | Muy bien | Bien |
Aplicación típica | PROFINET, PROFIBUS (datos serie) | Datos de E/S, datos serie | Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP |
Seguridad funcional | Adecuados para aplicaciones PROFIsafe y SafetyBridge | No | Adecuados para aplicaciones PROFIsafe y SafetyBridge |
"$pageName" en