Wireless LAN

Las redes inalámbricas potentes ofrecen más flexibilidad y movilidad

Designación WLAN

Wireless Local Area Network, abreviado WLAN, se refiere a una red local sin cables que se basa en la norma IEEE 802.11 y es compatible con la Ethernet conectada con cables.

Por este motivo, a menudo también se denomina Wireless Ethernet. En las redes de automatización basadas en Ethernet como PROFINET RT, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP, Wireless LAN permite una fácil integración de equipos de automatización de forma inalámbrica.

La norma IEEE 802.11

Las distintas técnicas se han especificado en un grupo de normas: la IEEE 802.11. Las normas más importantes de la IEEE 802.11 son:

  • IEEE 802.11a: estándar de transmisión en la banda de 5 GHz con hasta 54 MBit/s
  • IEEE 802.11b: estándar de transmisión antiguo en la banda de 2,4 GHz con hasta 11 MBit/s
  • IEEE 802.11g: estándar de transmisión en la banda de 2,4 GHz con hasta 54 MBit/s
  • IEEE 802.11n: estándar de transmisión más nuevo en la banda de 2,4 GHz y en la banda de 5 GHz con hasta 600 MBit/s
  • IEEE 802.11i: estándar de seguridad más actual, también denominado WPA2
  • IEEE 802.11e: define las funciones de Quality of Service (QoS o calidad de servicio)
Comparación de las tasas de transmisión de datos alcanzables de los estándares de transmisión WLAN

Comparación de las tasas de transmisión de datos alcanzables de los estándares de transmisión WLAN

Las normas se distinguen sobre todo en las tasas de transferencia alcanzables, con lo que la tasa de transferencia de datos alcanzable efectiva solo se halla alrededor del 50 % (véase el gráfico).

Redes grandes con muchos participantes

Wireless LAN destaca porque, de forma similar a Ethernet, pueden diseñarse redes de gran superficie con muchos participantes. Al contrario que la Ethernet conectada con cables, en el caso del medio inalámbrico se trata sin embargo del denominado Shared Medium, en el que deben participar todos los participantes de la red o en la banda de frecuencia.

En comparación con la conexión con cables, de ello se derivan tiempos de latencia más largos, un jitter más elevado y en general un ancho de banda reducido, cuantos más participantes haya en la red. Estos factores deben tenerse en cuenta durante la planificación de la aplicación de automatización. Los productos WLAN industriales de Phoenix Contact se han optimizado para tiempos de latencia cortos con un bajo jitter.

Roaming: movilidad en la red

Roaming en la red WLAN  

Roaming automático de los participantes móviles en la red WLAN

Uno de los puntos fuertes de Wireless LAN es la movilidad de los participantes en la red. Los participantes pueden moverse libremente en una red WLAN de gran superficie y cambiar con ello automáticamente su conexión inalámbrica al punto de acceso con la mejor señal inalámbrica respectivamente. Este proceso se denomina Roaming.

El campo inalámbrico de una red WLAN puede aumentarse así a voluntad utilizando puntos de acceso adicionales. La velocidad y la fiabilidad con la que los participantes, denominados clientes WLAN, pueden cambiar las celdas inalámbricas son decisivas para las aplicaciones de automatización. Un roaming rápido y fiable es una característica de calidad de los productos WLAN industriales de Phoenix Contact.

Elevado rendimiento con una gran fiabilidad

En comparación con estándares WLAN más antiguos, los sistemas Wireless LAN actuales según la norma IEEE 802.11n ofrecen una velocidad de transmisión de datos claramente más elevada de varios 100 MBit/s. Simultáneamente se da un alcance y una fiabilidad más elevados.

Transmisión de señales con técnica de antenas MIMO

MIMO utiliza de forma encauzada reflexiones y la multitrayectoria para una fiabilidad y tasa de transmisión de datos más elevadas

La característica técnica más importante de IEEE 802.11n es la técnica de antenas MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Esta envía y recibe simultáneamente hasta tres antenas activas de varios flujos de datos paralelos. Para ello, las reflexiones en el espacio se utilizan de forma encauzada para aumentar las tasas de transmisión de datos y mejorar la fiabilidad y la estabilidad de la conexión inalámbrica, sobre todo en el entorno industrial.

Ejemplos de aplicación

Los campos de aplicación de Wireless LAN en el entorno industrial son múltiples y aumentan rápidamente. Sobre todo la necesidad de comunicación en aumento para datos de proceso y servicio así como la movilidad y la nomadicidad simultáneamente en aumento de muchas aplicaciones presupone el uso de la comunicación de red sin cables.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas