MPG Mendener Präzisionsrohr: transmitir de forma inalámbrica sin interferencias

Módulos inalámbricos Wireless-MUX para una comunicación sin interferencias

Vagonetas de carga en la fundición  

Desde hace más de seis años sin interferencias: comunicación inalámbrica Bluetooth en MPG

Desde hace más de 100 años, la fundición MPG Mendener Präzisionsrohr produce y procesa metales y a escala europea es uno de los líderes de mercado de tubos intercambiadores de calor con aleación de cobre. Cada mes, 150 empleados producen hasta 250 km de tubos, que por ejemplo se utilizan para el uso en la construcción de centrales eléctricas e instalaciones, en refinerías o en la construcción de embarcaciones.

En MPG, los metales de fusión se transportan mediante vagonetas de carga a los hornos. En este caso, las soluciones inalámbricas de Phoenix Contact garantizan una comunicación sin fallos en entornos adversos.

Aplicación

Los tubos intercambiadores de calor no solo deben satisfacer requisitos elevados, sino funcionar sin fallos hasta 40 años. Por este motivo, las materias primas se optimizan en la fundición más allá de la calidad conforme a la normativa para la correspondiente aplicación. A continuación, una apiladora las transporta a las vagonetas de carga guiadas por carriles y controladas eléctricamente de la empresa Cyrus Schwingtechnik, que se utilizan para la alimentación de los hornos.

De la tecnología de control de las vagonetas de carga se encarga la empresa Bregar Systemtechnik, que se ha especializado en soluciones en torno a la automatización de movimientos así como sistemas completos con cableado y armarios de control. Anteriormente, las señales como posición de la vagoneta, mensajes de avería, inicio/parada o parada de emergencia se transferían mediante bobinas de cable entre el control central y la máquina. Sin embargo, el concepto de la unión por cables resulta caro, propenso a fallos y requiere mucho mantenimiento.

Solución

Vagoneta de carga con multiplexor Bluetooth  

Vagoneta de carga con multiplexor Bluetooth

Thomas Vos, responsable de la tecnología de control en Bregar, informa: "Estaba buscando una solución de comunicación alternativa y entonces di con la tecnología inalámbrica de Phoenix Contact." Como sustitución de los cables, Bregar utiliza ahora multiplexores Wireless basados en la tecnología Bluetooth.

"Con Wireless-Mux, las señales de las vagonetas de carga se transfieren de forma inalámbrica al control de la máquina central", explica Vos. "Así, los datos se transfieren fácilmente y de forma rentable en este entorno adverso."

Wireless-Mux transfiere bidireccionalmente 16 señales digitales y dos señales analógicas de forma que sustituye un cable de 40 hilos. Como tecnología Wireless, se utiliza Bluetooth según IEEE 802.15 que transmite de forma inalámbrica en la banda de frecuencia de 2,4 GHz sin costes ni licencia. Gracias al proceso de salto de frecuencia integrado, rápido y adaptivo, la comunicación demuestra ser robusta y fiable.

Conclusión

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Convencidos de la tecnología: Thomas Vos, Rico von Borzestowski y Thomas Meisterjahn

Gracias a las buenas experiencias con los sistemas inalámbricos de Phoenix Contact, Bregar los utiliza en muchas aplicaciones para distintos requisitos de comunicación. El radioenlace instalado por MPG funciona desde hace más de seis años sin fallos.

"Mediante el uso de las soluciones inalámbricas de Phoenix Contact hemos superado múltiples retos al tiempo que hemos ahorrado dinero", explica Thomas Vos a modo de positivo resumen que comparten los empleados responsables de Cyrus y MPG. Para todos los sistemas inalámbricos resultan una verdadera alternativa a la que estarán encantados de recurrir en proyectos futuros.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380