Apueste por una transmisión de datos, señales y potencia fiable y con futuro garantizado.
La Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact es un concepto de apantallamiento innovador para el cableado de sensores/actuadores. La conexión de pantalla de amplia superficie y unión cohesiva de 360° es exclusiva en el mercado y optimiza el diseño actual de los conectores M8 y M12.
El metal líquido, que en el proceso de fabricación integra completamente la pantalla del cable, garantiza una conexión de pantalla completamente segura y permite la transmisión de datos, señales y potencia perfecta en la automatización industrial del futuro.
Con la Advanced Shielding Technology apostará por un cableado con garantía de futuro.
Conexión de pantalla resistente a golpes y vibraciones, incluso bajo cargas mecánicas máximas.
Gracias al escaso calentamiento, se aumenta la seguridad en caso de cortocircuito. El apantallamiento de gran superficie de 360° permite un flujo seguro de la corriente.
La Advanced Shielding Technology logra una transmisión de datos de alta velocidad y ofrece una protección CEM segura.
La Advance Shielding Technology es la tecnología de apantallamiento de los cables confeccionados de Phoenix Contact. Elija entre una gran variedad de tipos de conectores y calidades de cable. El cable PUR sin halógenos utilizado por nosotros de manera estándar ya cubre los requisitos de muchos ámbitos de utilización.
"$pageName" en