Volver a la vista general

Wireless-MUX

Wireless-MUX se instala rápidamente: enchufar, conectar y ya funciona la conexión inalámbrica. El sistema transmite 16 señales digitales y 2 analógicas de forma bidireccional. Es decir, que con ello reemplaza a un cable de señales de 40 hilos.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio sencilla: sin necesidad de configuración ni ajustes
  • Cantidad elevada de canales en una caja compacta
  • Establecimiento de la conexión y transmisión de señales rápidos
  • Alcance hasta 200 m con antenas omnidireccionales, hasta 400 m con antenas direccionales en caso de vista despejada
  • Tecnología Bluetooth 4.0 actual: poco consumo energético

Wireless-MUX, el cable de señales inalámbrico

Solución Plug and Produce Wireless-MUX  

Multiplexor Wireless: desembalar, enchufar y conectar

La conexión al sistema de control se puede realizar fácil y rápidamente a través de los canales de entrada y salida existentes.

Listo para su uso: desembalar, enchufar y conectar

¿Necesita más señales aún?

Sistema de transmisión modular  

Hasta 4096 puntos de E/S con el sistema de transmisión modular

Con la tarjeta de memoria SD de MODULAR MUX puede crear un sistema modular de transmisión de hasta 4096 puntos de E/S: con dos sistemas de control ILC 170 ETH y los módulos inalámbricos FL EPA 2. Sobre demanda incluso con SafetyBridge Technology incluida.

Desde aquí accederá a los productos de multiplexores Wireless para la transmisión inalámbrica de datos de E/S.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas