Aumente las opciones de acceso a sus datos de proceso HART con nuestros innovadores productos y mantenga un acceso continuo.
En los últimos 25 años, los equipos HART se han instalado en todo el mundo para la medición del flujo, la presión, la temperatura o el nivel de llenado en múltiples aplicaciones. En muchos casos, solo se mantiene continuamente la señal de 4 a 20 mA mientras que solo se accede a los datos HART durante la puesta en servicio o la localización de fallos.
Los componentes HART de Phoenix Contact permiten una conexión permanente y rentable a todos sus datos HART y optimizan el mantenimiento y el tiempo de servicio del sistema.
Los separadores de señales de Phoenix Contact permiten el acceso a la señal HART digital. Puede instalar los equipos tanto en entornos normales como en entornos ATEX. Tanto la separación de señales como la puesta a disposición necesaria de los bucles de alimentación en el equipo de campo permiten una instalación mejor asegurada y más accesible.
Nuestra selección de productos ofrece una serie de ventajas y se mejora constantemente para reaccionar a sus necesidades de aplicación.
La protección de los bucles de 4 a 20 mA así como de la señal HART digital es un requisito básico en casos de aplicación con grandes distancias entre el sistema de control y el equipo. Las soluciones de protección contra sobretensiones enchufables de Phoenix Contact se encargan de una protección fiable y una potencia de las señales continua.
La solución enchufable y codificada ofrece una conexión sin interrupciones también durante la conexión.
Según la aplicación es posible un acceso RS-485 serie o basado en Ethernet a todos los datos digitales de equipos HART.
Para aplicaciones no críticas en cuanto al tiempo puede utilizar multiplexores RS-485 serie convencionales. Cada uno de los multiplexores permite la conexión de hasta 32 equipos. El intercambio de datos se realiza en serie, puesto que la comunicación se realiza mediante un solo maestro HART.
El multiplexor HART Ethernet ofrece acceso PROFINET, Modbus TCP/IP y HART-IP en 40 equipos, cada uno con conexión maestro HART propia para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo.
Al utilizar una red Modbus TCP/IP también es posible la puesta a disposición de cuatro entradas digitales, así como de cuatro salidas digitales.
El nuevo módem USB HART ofrece la posibilidad de configurar, poner en servicio y supervisar rápida y fácilmente equipos HART mediante interfaces USB estándar.
De este modo, el módem se convierte en una alternativa a los módems HART RS-232 existentes y en una variante rentable a los caros equipos portátiles.
"$pageName" en