Los switches no gestionados de la serie FL SWITCH 1000 y 1100 son la última generación de nuestra gama de switches Ethernet no gestionados. Estos switches son adecuados para múltiples aplicaciones de automatización y disponen de distintas velocidades de transmisión y opciones de instalación.
Switch no gestionado con LED de estado
Los switches de las series 1000 y 1100 son totalmente aptos para Plug & Play y no es necesario configurarlos. Esto hace que resulten fáciles de manejar e instalar para cualquier usuario. Los LED de estado en el lado frontal y lateral de los switches ofrecen además información básica sobre los estados de conexión de un vistazo. Esto permite diagnosticar rápidamente una interrupción de la conexión, p. ej. debido a un cable defectuoso.
Los switches no gestionados de la serie FL SWITCH 1000 y 1100 permiten tanto una comunicación Ethernet clásica a través de cable de cobre como un canal de comunicación largo a través de conexiones de fibra de vidrio. Elija entre diversas variantes la solución óptima para su aplicación con hasta 16 puertos RJ45 o diferentes interfaces de fibra de vidrio (SC, ST/BFOC, SFP). Los equipos con puertos SFP ofrecen una flexibilidad especialmente elevada para la que está disponible una amplia cartera de módulos SFP. Realice así conexiones monomodo o multimodo con una longitud de cable de hasta 80 kilómetros.
Mediante un accesorio de montaje exclusivo podrá montar los equipos de la serie FL SWITCH 1000 y 1100 de forma plana sobre el carril DIN. Por este motivo, los switches también pueden utilizarse en armarios de control pequeños o planos con poco espacio. La dirección de salida de las conexiones puede elegirla a voluntad.
De este modo, los switches no solo pueden utilizarse con gran flexibilidad, sino que gracias al bajo número de variantes de producto contribuyen a reducir sus gastos de almacenamiento.
Opciones de montaje de los switches no gestionados 1000 y 1100
Los switches no gestionados de empleo universal son compatibles con las funciones PROFINET y EtherNet/IP™
La nueva serie de switches no gestionados dispone de una priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización. Con ello, son compatibles con las propiedades de tiempo real de las redes de automatización PROFINET y EtherNet/IP™. Esto permite redes más estables y una mayor disponibilidad de la planta.
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Fuente de alimentación | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC |
Rango de temperatura | -10 °C … +60 °C | -10 °C … +60 °C |
Índice de protección | IP30 | IP30 |
Características especiales | Priorización del tráfico para PROFINET | Priorización del tráfico para PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP y BACnet |
Homologaciones | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 |
"$pageName" en