Bornes compactos para la construcción sencilla y personalizada de recambios de transductores de medición.
Con los bornes seccionables para transductores de medición podrá diseñar sus instalaciones de conmutación con ahorro de espacio y de forma modular. Los accesorios de sistema CLIPLINE complete enchufables para la comprobación y el cortocircuito de transformadores de corriente así como la distribución de potencial se pueden situar, en relación con la aplicación, dentro de las regletas de bornes. Los bornes seccionables para transductores de medición están disponibles en distintas tecnologías de conexión.
Resumen de todas las ventajas:
El foso funcional triple a ambos lados de la posición de separación longitudinal le permiten la colocación individual de puentes, accesorios de prueba y de conmutación. Con puentes enchufables de salto también se puede aplicar, de manera cómoda y sin puentes de cableado adicionales, la formación de punto neutro a tierra dentro de la regleta de bornes.
El seccionador longitudinal establece contacto y lo encaja con un movimiento de giro con seguridad en el respectivo estado de conmutación. Los símbolos de conmutación impresos y los bloqueadores de conexión opcionales ofrecen una vista general inequívoca dentro de la regleta de bornes de transductores de medición.
Con los bornes seccionables y conectores para transformadores de corriente enchufables, los transformadores de corriente también se pueden cablear de manera segura. Al extraer el conector del transformador, se crea automáticamente un cortocircuito del transformador de corriente adelantado. Los accesorios de codificación adicionales protegen frente a polarización de los conectores.
Los puentes de cortocircuito de los transformadores de corriente enchufables se pueden utilizar de manera individual y dependiendo de la posición de la tarea de conmutación en los fosos funcionales de los bornes. El elemento de separación de los puentes de conmutación se acciona con un destornillador –para una maniobra de conmutación consciente–.
"$pageName" en