Volver a la vista general

Ensayo normativo según IEC 62305-3

La norma IEC 62305-3 describe el ensayo de repetición de descargadores.

Comprobar y documentar según la norma

Según la norma IEC 62305-3, los dispositivos de protección contra sobretensiones deben comprobarse periódicamente (véase la tabla de abajo). Además, la norma prescribe la documentación comprensible de los valores de prueba.

  • ImpulseCheck indica continuamente el estado (state of health) de los dispositivos de protección contra sobretensiones supervisados. Se puede generar el informe correspondiente en cualquier momento con tan solo pulsar un botón.
  • CHECKMASTER 2 comprueba el la protección enchufable y guarda los resultados en una memoria interna.
  • La emisión de los valores de ensayo guardados puede realizarse en cualquier momento.
  • El protocolo de ensayo contiene el nombre del artículo y el resultado del ensayo con fecha y hora.
  • La transferencia de datos al PC se realiza mediante una memoria USB.
  • Los archivos de protocolo se guardan en formato CSV y pueden seguir procesándose en cualquier programa de cálculo de tablas.
Clase de protección contra rayosI y IIIII y IV
Control visual (intervalo)anualmentecada 2 años
Ensayo exhaustivocada 2 añoscada 4 años
Ensayo exhaustivo de sistemas críticosanualmenteanualmente

Volver a la vista general
Más información
  • Ensayo normativo según IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios