TERMITRAB complete ofrece la protección contra sobretensiones adecuada para cualquier tipo de requisito.
Si se transmite solo un estado de conmutación concreto, se habla de señales digitales o contactos de conmutación. Las señales se conducen a través de un potencial de referencia común. Las sobretensiones pueden impedir la transmisión de los estados, lo cual puede provocar fallos en la instalación. Con la protección contra sobretensiones adecuada puede asegurar la transmisión de señales para que su instalación pueda seguir funcionando sin incidencias.
Los estados de conexión y los contactos de aviso son señales típicas que se registran con entradas binarias de sistemas de control. Además, los sistemas de control también conmutan los actuadores y las electroválvulas. Utilice una protección contra sobretensiones adecuada para proteger las entradas y salidas sensibles de los sistemas de control. A menudo, las señales binarias individuales están conmutadas contra un potencial de referencia común. Los conocidos como circuitos de 2X1 o 4X1 ofrecen las disposiciones típicas de protección que tienen en cuenta la integración de este potencial de referencia común.
Con estos productos puede realizar la protección contra sobretensiones de señales con un potencial de referencia común.
Se trata de la protección contra sobretensiones más estrecha con una anchura total de solo 3,5 mm. Las variantes protegen de forma segura contra sobretensiones las señales con un potencial de referencia común y también las señales aisladas. Ambos productos están disponibles para tensiones nominales de hasta 24 V DC con tecnología de conexión push-in.
TERMITRAB complete ofrece dispositivos de protección contra sobretensiones enchufables de varios niveles para una gran cantidad de variantes de tensión y conexión diferentes. Están disponibles con conexión push-in o conexión por tornillo, con interrupción por cuchilla integrada y señalización. Compruebe las protecciones enchufables con el CHECKMASTER 2.
TERMITRAB complete ofrece dispositivos de protección contra sobretensiones de varios niveles para diferentes variantes de tensión y conexión. Los módulos de protección están disponibles con conexión push-in o conexión por tornillo, con interrupción por cuchilla integrada y señalización.
Se ofrecen dispositivos de protección contra sobretensiones monopieza de varios niveles sin indicación de estado para tensiones nominales de hasta 24 V DC para las diferentes variantes de conexión: opcionalmente con conexión push-in o por tornillo.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones para las zonas con seguridad intrínseca están disponibles en diferentes variantes de tensión y conexión. TTC-6…-EX está disponible en un diseño enchufable y también en un diseño monopieza con conexión por tornillo respectivamente.
La familia de productos PLUGTRAB PT-IQ ofrece una protección contra sobretensiones enchufable con un control funcional inteligente de varios niveles de todos los componentes con limitación de tensión. PLUGTRAB PT-IQ está disponible en una gran cantidad de variantes de tensión y conexión. Recibirá un sistema de protección contra sobretensiones que consta del módulo de suministro y de indicación remota y los módulos de protección individuales en la tecnología de conexión push-in o por tornillo.
PLUGTRAB PT ofrece dispositivos de protección contra sobretensiones enchufables en una anchura total de 17,5 mm para una gran cantidad de variantes de tensión y conexión. Compruebe las protecciones enchufables con CHECKMASTER 2. La familia de productos PLUGTRAB PT está disponible con la tecnología de conexión por tornillo.
La familia de productos LINETRAB protege contra sobretensiones en una anchura total de 6,2 mm. Puede proteger hasta cuatro conductores de señales para interfaces digitales o analógicas también en zonas con seguridad intrínseca. Con el conector de bus para carril opcional también puede realizar mediciones de temperatura de varios conductores. LINETRAB está disponible en la tecnología de conexión por tornillo.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones SURGETRAB se pueden atornillar directamente en los equipos en campo como transductores. Se ofrecen variantes del producto para el cableado paralelo y de paso. Se ofrecen diferentes variantes de tensión y conexión con diferentes roscas de conexión. SURGETRAB está disponible tanto para zonas Ex con el tipo de protección Ex i (seguridad intrínseca) como Ex d (envolvente antideflagrante).
La protección contra sobretensiones COMTRAB modular está disponible para sistemas de maniobras con tecnología de conexión LSA-PLUS. En el cargador CTM 10-MAG caben hasta 10 protecciones enchufables. Los conectores macho están disponibles en diferentes variantes de tensión y conexión. Compruebe las protecciones enchufables con el CHECKMASTER 2.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Protección contra sobretensiones para la técnica MCR
"$pageName" en