Conexión de señales rápida
Plug & Play: el Termination Carrier le ayuda a conectar rápidamente y sin errores equipos para carril MACX Analog en tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización mediante sistemas de cableado VARIOFACE preconfeccionados. El Termination Carrier es el sistema de soportes modulares más compacto del mercado.
Ahorre hasta un 30 % de espacio en comparación con otras soluciones habituales del mercado gracias al diseño compacto y a las conexiones de sistema con ubicación profunda. Los soportes finales integrados le permiten posicionar en línea varios Termination Carrier.
La placa de circuito impreso de terminación de ejecución pasiva le ofrece seguridad contra fallos adicional. No incorpora ningún componente activo.
Gracias al uso de equipos sobre carril estándar solo necesita un diseño de ingeniería para aplicaciones de carriles DIN estándar y de sistema.
Integración rápida y segura en la placa de circuito impreso del Termination Carrier mediante los juegos de cables enchufables y codificados. En el lado del sistema de control, la conexión se realiza utilizando los cables de sistema VARIOFACE preconfeccionados con adaptador frontal. Los puntos de conexión de fácil acceso y el cambio de módulos Hot Swap le facilitan el mantenimiento.
Además de los Termination Carrier universales con 1:1-Pinning y desacoplamiento de señales HART opcional, tiene a su disposición otras variantes específicas del sistema central. Las longitudes de perfil sin paso, así como los diferentes conectores de sistema y adaptadores frontales le permiten una adaptación óptima a las tarjetas de E/S de diversos sistemas de automatización.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en