Cablee sensores y actuadores completos con un solo borne.
Gracias a su forma compacta, los bornes para sensores/actuadores son óptimos para el cableado de modernos sistemas de control para maquinaria. Estos bornes de contorno idéntico se pueden puentear totalmente con el sistema de puente enchufable CLIPLINE complete y ofrecen la máxima flexibilidad.
Reduzca la cantidad de cables utilizados y elija los bornes para sensores/actuadores de Phoenix Contact. Puede conectar sensores y actuadores de 3 o 4 conductores. Con los puentes distribuirá el potencial positivo/negativo y reducirá considerablemente el gasto de cableado.
Además de los bornes estándar ofrecemos variantes con indicaciones luminosas.
Cablee iniciadores y actuadores de tres y cuatro conductores con ahorro de tiempo y espacio con los bornes para sensores/actuadores de Phoenix Contact.
Aproveche las ventajas:
La serie de bornes PTIO le ofrece la posibilidad de cablear iniciadores y actuadores con ahorro de espacio y tiempo. Con estos bornes, con un ancho de borne de tan solo 3,5 mm, podrá cablear sensores bipolares. Además, puede conectar iniciadores y actuadores de dos y tres conductores en tan solo un borne.
A pesar del poco ancho, los bornes ofrecen:
"$pageName" en