Dispositivos de conmutación de seguridad

Dispositivos de conmutación de seguridad

Seguridad demostrada

Gran selección de relés de seguridad y acoplamiento para la supervisión fiable de la seguridad funcional en su máquina.

Regresar a Seguridad funcional

Categorías

  • Relés de seguridad
    Relés de seguridad

    Relés seguros para funciones de seguridad como paro de emergencia, barrera fotoeléctrica o controles bimanuales.

  • Relés de seguridad multifuncionales
    Relés de seguridad multifuncionales

    Con los relés de seguridad multifuncionales podrá procesar varias funciones de seguridad de un equipo de conmutación.

Buscar en Dispositivos de conmutación de seguridad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Benefíciese de nuestra experiencia con la tecnología de seguridad. Si precisa un escaso número de funciones de seguridad en su máquina, nuestros dispositivos de conmutación de seguridad PSR son la solución de seguridad ideal.

Sus ventajas

  • Gran selección de equipos de conmutación para diferentes funciones de seguridad
  • Alta disponibilidad de los productos gracias a la tecnología de seguridad probada
  • Instalación y puesta en servicio rápidas gracias a una cómoda tecnología de conexión
  • Ahorro de espacio gracias al estrecho diseño
  • Los dispositivos de conmutación de seguridad forman parte del sistema COMPLETE line

Relés de acoplamiento seguros para la técnica de procesos

Relés de acoplamiento PSRclassic y PSRmini  

Relés de acoplamiento SIL para la conexión y desconexión seguras

Los relés de acoplamiento con contactos de conducción forzada cuentan con certificación de nivel de integridad de seguridad (SIL). Sirven para la separación galvánica y la amplificación de potencia. Elija entre la variante PSRmini altamente compacta y el clásico modelo PSRclassic. Los relés de acoplamiento PSRmini con 6 y 12 mm son los relés de acoplamiento más estrechos del mercado. La gama de productos ofrece relés de acoplamiento SIL para la conexión segura (fuego y gas) y para la desconexión segura (paro de emergencia).

Relés de seguridad para numerosas funciones de seguridad

Relés de seguridad PSRclassic y PSRmini  

Relés de seguridad para funciones de seguridad sencillas como el paro de emergencia y el accionamiento bimanual

Los relés de seguridad controlan la seguridad funcional de su máquina o instalación de forma fiable. Al manejar funciones de seguridad, como el paro de emergencia, barreras fotoeléctricas, puertas de protección o el accionamiento bimanual, puede elegir entre el programa estándar probado PSRclassic o los equipos PSRmini muy compactos, con un ancho de construcción de solo 6 mm y 12 mm. O simplemente puede combinar las líneas de productos como mejor se ajusten a su aplicación.

Relés de seguridad multifuncionales con tres funciones en un equipo

Relés de seguridad multifuncionales PSRmultifunction  

Relés de seguridad multifuncionales en tres variantes de conexión: por tornillo, por resorte y push-in

Los relés de seguridad multifuncionales PSRmultifunction integran en un solo equipo tres funciones de seguridad como el paro de emergencia, el control de puertas de protección o el control de barreras fotoeléctricas. Los relés de seguridad de 22,5 mm de ancho con un circuito de sensores local y uno superpuesto ofrecen una solución estrecha para muchas aplicaciones estándar.

Los controladores de velocidad y de parada supervisan las piezas giratorias de forma segura

Controlador de parada PSRmotion  

Controladores de parada muy compactos para la supervisión sin sensores de accionamientos

Con el controlador de parada PSRmotion estrecho puede supervisarse la parada de un movimiento peligroso sin sensores adicionales. De este modo, puede accionarse, p. ej., un dispositivo de enclavamiento.

Con el controlador de velocidad y parada PSR-MM30 podrá supervisar la velocidad de piezas giratorias en instalaciones y máquinas. Si se sobrepasa una velocidad predefinida, el equipo se desconecta de forma segura.

Relés de acoplamiento de conducción forzada para el uso universal

Relés de acoplamiento de conducción forzada para el uso universal  

Relés de acoplamiento de conducción forzada

Los relés de acoplamiento de conducción forzada son equipos básicos para el accionamiento monocanal. Utilice los relés de acoplamiento para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos.

Como todos los dispositivos de conmutación de seguridad PSR, los relés de acoplamiento con contactos de conducción forzada están equipados según EN 50205. De este modo, con los relés de acoplamiento podrá realizar un diagnóstico seguro a través de un contacto normalmente cerrado de conducción forzada.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas