Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación

Profesionales de la potencia

Maximice la disponibilidad de sus plantas con fuentes de alimentación de alta calidad y líderes en tecnología.

Regresar a Fuentes de alimentación y SAI industriales

Categorías

Buscar en Fuentes de alimentación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Seleccione de nuestra amplia oferta de las distintas familias de productos la fuente de alimentación óptima para sus aplicaciones según sus necesidades. Los productos se diferencian en términos de diseño, potencia y funcionalidad. Estos se han adaptado de forma óptima a los requisitos de distintas industrias, como la fabricación de maquinaria e instalaciones, la automatización de edificios, la construcción de embarcaciones o la tecnología de procesos.

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad de la planta, p. ej. mediante el desarrollo único de la SFB Technology
  • Seguridad de servicio gracias a los componentes de alta calidad
  • Uso flexible: amplio rango de temperatura y tensión de salida ajustable

QUINT POWER: fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Fuentes de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad  

QUINT POWER

Las fuentes de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad le ofrecen la máxima disponibilidad de la planta mediante la SFB Technology y la interfaz NFC integrada para la configuración personalizada.

En el rango de potencia por debajo de 100 vatios QUINT POWER ofrece, incluso con el mínimo tamaño, una combinación única de control funcional preventivo y potente reserva de potencia para garantizar la máxima disponibilidad de la planta.

  • Entrada AC o DC: monofásica, trifásica
  • Salida DC: potencia hasta 1000 W
  • Tensiones: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER: fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

Fuentes de alimentación TRIO POWER con funcionalidad estándar  

TRIO POWER

Las fuentes de alimentación TRIO POWER combinan una funcionalidad estándar con una elevada calidad y fiabilidad y resultan perfectas para el uso en la fabricación de maquinaria.

  • Entrada AC: monofásica, trifásica
  • Salida DC: potencia hasta 1000 W
  • Tensiones: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER: fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Fuentes de alimentación UNO POWER con funcionalidad básica  

UNO POWER

Las fuentes de alimentación UNO POWER son la solución óptima para cargas de hasta 240 W en cajas de control compactas gracias a su alta densidad de potencia.

  • Entrada AC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 240 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER: fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Fuentes de alimentación STEP POWER para la automatización de edificios  

STEP POWER

Las fuentes de alimentación STEP POWER son perfectas para la automatización de edificios tanto en el ámbito industrial como en el privado. Con aplicaciones descentralizadas, alcanzará la máxima eficiencia energética gracias a las reducidas pérdidas de marcha en vacío y al alto rendimiento.

  • Entrada AC o DC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 120 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

Servicio

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4