Los switches PoE gestionados de la serie 4000 le permiten conectar hasta 16 participantes de red. Se pueden alimentar hasta ocho equipos terminales con datos y energía a través del cable Ethernet. Las numerosas posibilidades de configuración y las funciones PoE especiales hacen de los switches una solución flexible y potente para su red.
Los switches PoE gestionados de la serie 4000 suministran a sus equipos terminales hasta 60 vatios por puerto. También son aptos para su empleo en aplicaciones con equipos terminales como cámaras High Power que cumplen el estándar previo IEEE 802.3bt (PoE++).
Entre las funciones adicionales se encuentran los puertos Gigabit SFP Uplink con funcionalidad Jumbo Frame para garantizar la integridad de los datos. Esto garantiza la transmisión de los datos en todas las aplicaciones.
Los switches PoE gestionados de la línea 4000 le permiten realizar ajustes de PoE definidos por el usuario. De esta forma puede, por ejemplo, activar y desactivar la funcionalidad PoE por puerto. Además, puede realizar una priorización PoE y ajustar la máxima energía disponible. En caso de problemas con la fuente de alimentación del switch se garantizará que continúe la alimentación con PoE de los equipos más importantes.
Con la función Watchdog PoE puede supervisar el funcionamiento correcto de sus equipos terminales PoE. Para hacerlo, el switch envía a intervalos regulares un ping al Powered Device (PD). Tras un número configurable de pings sin respuesta, se ejecutará un Power Cycle. El PD se reinicia. Los equipos terminales que dejen de estar funcionales durante un fallo de funcionamiento, se pueden devolver de esta forma a un estado correcto sin necesidades de que intervenga un técnico de servicio. Como alternativa, el switch PoE puede desactivar completamente el PD.
Planifique con el PoE Scheduler el día y la hora en que el switch se pondrá a disposición de sus equipos terminales Power over Ethernet. Esto resultará útil si los equipos terminales se necesitan solo a determinadas horas del día. Así reducirá el consumo de corriente y la carga de datos en su red el resto del tiempo.
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Contacto de alarma | sí |
Rango de temperatura | -40 °C ... +75 °C |
Índice de protección | IP30 |
Tensión de alimentación | 52…55 V DC, redundante |
Power over Ethernet | |
Estándares PoE | IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++) |
Power over Ethernet Power Budget |
60 W por puerto |
Funciones PoE | Configuración PoE, programación PoE, Watchdog PoE |
Funciones de filtro | |
Calidad de servicio | sí |
VLAN | sí |
Multicast/IGMP Snooping | sí |
Redundancia | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | sí |
Gestor MRP/Cliente | no/no |
Fast Ring Detection (FRD) | no |
Large Tree Support | no |
Redundancia Extended Ring 15 ms | sí |
Funciones de gestión | |
Configuración de puerto, estadísticas y utilización | sí |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sí |
Address Conflict Detection (ACD) | no |
Servidor DHCP | no |
Command Line Interface (CLI) | no |
Protocolos de automatización | |
Clase de conformidad PROFINET | A |
PROFINET-IO-Device | no |
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado | no |
Homologaciones | CE, UL |
"$pageName" en