Volver a la vista general

Inyectores PoE

Inyectores PoE

Con los inyectores Power over Ethernet alimentará equipos en campo con datos y tensión mediante un solo cable. Las tecnologías de conexión alternativas IDC, push-in o por tornillo le facilitan considerablemente la instalación del cable en campo.

Sus ventajas

  • Inyector Midspan con diferentes clases de potencia hasta 60 vatios según IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Gran selección de distintas tecnologías de conexión
  • Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la instalación
  • Control de corriente de apantallamiento para el diagnóstico en caso de corrientes de apantallamiento mediante CEM o diferencias de potencial
  • Espacio de conexión oculto mediante la tapa en el lado frontal
  • Separación galvánica de la fuente de alimentación interna

Diferentes estándares de potencia y separación de potencial

Separación galvánica de la fuente de alimentación interna  

Protección contra cortocircuitos mediante separación de potencial

Con la gran selección de clases de potencia diferentes se satisfarán sus requisitos individuales. Los inyectores PoE están disponibles en los estándares IEEE 802.3 af y at para hasta 30 vatios. Además, ofrecemos actualmente equipos para el futuro estándar hasta 60 vatios según IEEE 802.3 bt.

Separación galvánica del concepto interno de fuente de alimentación: la tensión de alimentación y el puerto guía Power over Ethernet están separados galvánicamente en algunas variantes.

Esto ofrece la protección óptima frente a cortocircuitos en los cables de datos en el lado del campo.

Múltiples tecnologías de conexión y zona de conexión oculta

Conexión sencilla y rápida  

Tecnologías de conexión alternativas

Más flexibilidad y ahorro de tiempo en la instalación: puede elegir entre las conexiones IDC, push-in, por tornillo y RJ45.

Zona de conexión de cables oculta: la zona de conexión del lado de los cables en campo queda cubierta con una tapa con bornes de conexión y contacto de apantallamiento. Así se logra una imagen uniforme de la instalación. Además de la ventaja óptica, los cables de conexión sensibles quedan protegidos frente a las influencias externas.

Conexión apantallada sin herramientas

Conexión sin piezas que se puedan perder  

Conexión apantallada sin herramientas

Puede unir la pantalla de cables de forma rápida y sencilla al equipo, con una compensación de tracción simultánea. Para hacerlo, disponga el cable en la caja prevista y conecte la chapa de pantalla. La ventaja que ofrece es un un tiempo de instalación breve gracias a la conexión sin herramientas y sin piezas que se puedan perder.

Protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento en el lado de los cables en campo

Control de corriente de apantallamiento mediante LED  

Control de corriente de apantallamiento mediante LED

Recibirá los inyectores PoE INJ 2000 con las nuevas funciones de protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento.

La protección contra sobretensiones integrada protege los equipos y la aplicación frente a altas tensiones repentinas en los cables de datos.

El control de corriente de apantallamiento de los cables se emplea como diagnóstico. Si se producen diferencias de potencial u otras corrientes de apantallamiento por influencias CEM, se indica con un LED.

Aquí podrá acceder a la lista de productos de inyectores PoE.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Patch panels Ethernet

Conexión sencilla y rápida en campo

Más información