Sistema enchufable de prueba sin conector de servicio y cortocircuito del transformador en la regleta de clavijas de prueba

Sistema enchufable de prueba sin conector de servicio

Diseñar procesos de prueba fáciles para el usuario

Con FAME 3 podrá agrupar procesos de prueba complejos en bloques individuales.

Regresar a Sistema enchufable de prueba

Categorías

Buscar en Sistema enchufable de prueba sin conector de servicio y cortocircuito del transformador en la regleta de clavijas de prueba

Mostrar todos los productos de esta categoría

FAME 3 reúne las acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y tensión así como contacto de disparo y aviso en bloques individuales compactos y con ahorro de espacio respectivamente. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente cerrado. No es necesario un conector de servicio. La función de cortocircuito del transformador automática se garantiza con puentes enchufables en la regleta de clavijas de prueba.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado, diseño protegido contra contacto
  • Puenteo de cortocircuito configurado en la regleta de clavijas de prueba con accesorios de sistema CLIPLINE complete
  • Seguro mediante manejo guiado con empuñadura giratoria patentada
  • Las operaciones de prueba específicas pueden realizarse con conectores de prueba
  • Conexión por tornillo compacta para terminales de anillo y horquilla con división de 8,2 mm
  • Compatibles con la sección de pared de sistemas de prueba existentes
  • Ahorro de costes mediante regletas de clavijas de prueba preconfeccionadas

Diseño excelente

Clavijas de prueba FAME  

Clavijas de prueba FAME

El Red Dot Design Award es un galardón que premia la elevada calidad de diseño. El jurado internacional otorga este codiciado sello de calidad a los productos que destacan por su excelente diseño claramente por encima de productos comparables. FAME logró convencer con su diseño funcional y fue galardonado con el Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380