El sistema FAME 2
1. Clavija de prueba para el modo de prueba
2. Regleta de clavijas de prueba para montaje mural y sobre carril
3. Tapón ciego para cubrir la regleta de clavijas de prueba en el funcionamiento normal
El contacto de conmutación en la regleta de clavijas de prueba se ha diseñado como contacto NC. El contacto está cerrado en el funcionamiento normal.
La función del contacto NC del sistema FAME 2 permite el funcionamiento normal sin conector de servicio adicional. Bajo demanda, puede cubrirse la zona enchufable con un tapón ciego frente a acceso no autorizado.
Mediante los puentes enchufables insertados transversalmente el transformador de corriente se cortocircuita de forma adelantada para la separación de señales. De este modo, podrá cambiar sin problemas el módulo de protección o podrá llevar a cabo una comprobación del relé.
En el caso de puentes insertados longitudinalmente en la clavija de prueba, el equipamiento de prueba puede insertarse en bucle fácilmente mediante los conectores hembra de pruebas de 4 mm en el circuito de intensidad.
Con la clavija de prueba podrá llevar a cabo la secuencia de conmutación de las distintas funciones mediante tres longitudes de lámina de contacto distintas. Separadas temporalmente de forma segura con una operación de conmutación.
Configure y solicite las clavijas de prueba para sus aplicaciones en el área de productos bajo la opción de menú 'Lista de productos clavijas de prueba confeccionables'.
Según la directiva VDE, para distintas tareas de conmutación obtendrá clavijas de prueba preconfeccionadas y codificadas con las correspondientes regletas de clavijas de prueba.
"$pageName" en