Bornas enchufables

Bornas enchufables

Soluciones de conexión enchufables

Monte instalaciones de conmutación de forma modular y con ahorro de tiempo: tanto para cableado de señales como para cableado de potencia.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornas enchufables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde el armario de control hasta la instalación completa: ya no es posible imaginarse las aplicaciones actuales sin soluciones enchufables. Las bornas para carril enchufables permiten acortar y simplificar claramente los procesos de producción y puesta en servicio. Con ayuda de los mazos de cables preconfeccionados estas soluciones constituyen otro potencial para la automatización rentable en la fabricación de armarios de control.

Sus ventajas

  • Tecnología de conexión de libre elección
  • El potente contacto macho permite lograr corrientes nominales de hasta 41 A, así como tensiones nominales de hasta 1000 V
  • Alta seguridad gracias al diseño de conectores macho con protección frente a contacto
  • Protección contra conexiones erróneas mediante la opción de codificación personalizada
  • Distribución de potencial sencilla gracias al foso puenteado doble
  • Seguridad ante vibraciones gracias a los accesorios de bloqueo opcionales
  • Flexibilidad absoluta mediante conectores macho autoconfeccionables

Diseño modular de la instalación con bornas para carril enchufables

Alimentación del armario de control con ahorro de espacio, tiempo y costes dotada de bornas para carril enchufables.  

Alimentación del armario de control con ahorro de espacio, tiempo y costes dotada de bornas para carril enchufables.

El sistema de conexión COMBI ofrece al usuario una flexibilidad sin límites.

Desde la alimentación del armario de control para el suministro de los componentes de control y potencia hasta la instalación rápida de partes descentralizadas de la instalación. El sistema de conexión COMBI proporciona siempre la solución perfecta.

Las ventajas de este sistema son numerosas. Los componentes enchufables dentro del armario de control se pueden instalar y también desinstalar fácil y rápidamente. Los cables anulares enchufables garantizan una alimentación de tensión segura de armario de control a armario de control. Los acoplamientos aéreos no son solamente adecuados para el cableado en los espacios pequeños, con ellos también se puede cortar el cable preconfeccionado a medida sin problemas.

Las numerosas y flexibles posibilidades de la zona enchufable estandarizada del sistema COMBI han convencido a empresas de renombre. De esta manera, Rittal se establece en el sistema COMBI y la zona enchufable tiene integrado el adaptador para equipos RILine 60.

Autoconfección de conectores macho

Autoconfección de conectores macho  

Autoconfección de conectores macho

Conectores macho y acoplamientos

Los conectores macho y acoplamientos del sistema COMBI están disponibles como variante preconfeccionada de hasta 15 polos.

Además, puede acceder a las variantes autoconfeccionables, que se pueden adaptar individualmente a su aplicación. Para ello, encaje fácilmente los eslabones modulares hasta alcanzar el número de polos deseado.

Borna de varios conductores con seis puntos de contacto

Borna de varios conductores con seis puntos de contacto  

Borna de varios conductores con seis puntos de contacto

Tres contactos push-in, p. ej. para el cableado interno y los contactos de pines para el cableado externo enchufable. De este modo, para una puesta en servicio rápida pueden ponerse en práctica conceptos de instalaciones modulares o, en caso de mantenimiento, realizarse un cambio rápido de piezas de la instalación.

Mediante el elevado número de puntos de contacto, las bornas resultan ideales como distribuidores de maniobra enchufables compactos. La opción de rotulación de gran superficie y el soporte de rótulos de igual contorno con función de soporte final ofrecen en este caso una clara rotulación de matrices.

Borna de cuatro pisos que ahorra espacio

Borna de cuatro pisos que ahorra espacio  

Borna de cuatro pisos que ahorra espacio

Con las bornas de cuatro pisos PT 2,5-4L podrá maniobrar señales en sus sistemas de control y partes de la instalación en espacios muy reducidos. Gracias a las distintas opciones de puenteado dentro del regletero de bornas, así como a las posibilidades de maniobra dentro de los conectores macho de 4 polos de libre confección, con este sistema de embornaje pueden construirse distribuidores de señales muy compactos tridimensionales.

Pasamuros de armario de control racional con sistema

Pasamuros de armario de control racional con sistema  

Pasamuros de armario de control racional con sistema

El sistema de entrada de cables CES le permite introducir en una superficie más pequeña una gran cantidad de conductores, cables y mangueras de protección preconfeccionados y protegidos frente al agua y el polvo en armarios de control, cajas distribuidoras o equipos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380