La familia COMBI le ofrece la técnica de conexión que usted desee. Gracias a la zona de enchufe COMBI uniforme, los bornes y conectores pueden combinarse conforme a la aplicación, independientemente de la técnica de conexión.
El sistema COMBI le ofrece la máxima protección: los bornes de base y los conectores están diseñados con protección contra contacto de los dedos.
Para una mayor flexibilidad al diseñar: la alimentación se puede realizar a través de los bornes o de los conectores.
Le ofrecemos múltiples accesorios para que pueda ampliar todavía más sus posibilidades técnicas. Por ejemplo:
Las soluciones enchufables le ofrecen plena flexibilidad: los mismos conectores y muchas variantes de acoplamiento:
"$pageName" en