Sistema de plotter y grabado

Sistema de plotter y grabado

Para solicitación intensa

El sistema ideal para marcados sometidos a un gran esfuerzo químico y mecánico.

Regresar a Sistemas de impresión y rotulación

Categorías

Buscar en Sistema de grabado con plotter

Mostrar todos los productos de esta categoría

Confíe en él: en combinación con el material de rotulación de alta calidad, el sistema de grabado le ofrece marcados duraderos. Estos también son bien legibles bajo condiciones extremas. Y de este modo, rápidamente transformará un plotter en un sistema de grabado: solo tiene que cambiar el cabezal del plotter estándar por una unidad de grabado.

Sus ventajas

  • Activación sencilla del plotter mediante el software de marcado PROJECT complete
  • Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
  • Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas

Especialmente para el taller

Plotter con sistema de grabado de Phoenix Contact  

Plotter con sistema de grabado

El plotter con unidad de marcado es el sistema de marcado para el uso en el taller.

Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.

  • Los rótulos grabados podrá utilizarlos por ejemplo para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
  • Creará marcados duraderos para entornos agresivos.

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380