La comunicación de E/S simplificada
Ponga ahora en servicio un sistema de E/S completo rápida y fácilmente: sin necesidad de programar.
Multiplexor multipunto Radioline
Multiplexor multipunto Radioline
Adapte su sistema de E/S a los requisitos de su aplicación. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar.
- Nuevas posibilidades de distribución de E/S con hasta 99 estaciones en el sistema de bus gracias a la operación de multiplexor multipunto
- Ampliación del sistema inalámbrico Radioline con una estructura de línea conectada con cable
- Se puede usar en cualquier sistema de control como esclavo Modbus/RTU
- Ampliable con hasta 32 módulos de E/S Radioline (256 entradas y salidas digitales o 128 analógicas)
- Cambio de módulo durante el funcionamiento gracias al conector de bus para carril y a la capacidad hot swap
- Distancias hasta 1,2 km a través de los cables de cobre de 2 hilos existentes, hasta 20 km con un extensor SHDSL
- Empleo en zonas Ex de la zona 2
Multiplexor de campo Inline
Inline: multiplexor de campo para la transmisión sencilla punto a punto de señales de E/S
Un sistema de multiplexores de campo es un sistema sencillo para transmitir señales de E/S entre dos estaciones físicamente separadas. Su diseño es modular y sirve para ahorrar el cableado paralelo convencional.
- Puesta en servicio sencilla sin programación
- Comunicación punto a punto de señales de E/S
- Ampliable con hasta 32 bornes de E/S Inline (512 entradas y salidas digitales o 32 analógicas)
- Distancias hasta 12 km a través de los cables de cobre de 2 hilos existentes, hasta 20 km con un extensor SHDSL
- Empleo en zonas Ex de la zona 2
Wireless MUX: multiplexor inalámbrico
Wireless MUX: el cable de señales inalámbrico
El juego inalámbrico Wireless MUX transmite 16 señales digitales y dos analógicas en ambas direcciones; es decir, puede sustituir un cable de señales de 40 hilos.
- Puesta en servicio sencilla, sin necesidad de configuración ni ajustes
- Comunicación punto a punto de señales de E/S
- Tecnología Bluetooth 4.0 actual
- Bajo consumo de energía
- Establecimiento de la conexión y transmisión de señales rápidos
- Alcance de hasta 200 m con antenas omnidireccionales, hasta 400 m con antenas direccionales en caso de vista despejada
"$pageName" en