Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos

Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos

Protección cómoda

Fáciles para el usuario, sencillos y de manejo intuitivo: la protección óptima para su instalación.

Regresar a Interruptores electrónicos para protección de equipos

Categorías

Buscar en Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos CBM y CBMC ofrecen una mayor funcionalidad en menos espacio. Gracias a la tecnología de conexión push-in se pueden utilizar especialmente en la fabricación de maquinaria y en la tecnología de control.

Sus ventajas

  • Múltiples aplicaciones gracias a graduaciones de corriente nominal sutiles
  • Instalación sencilla que ocupa poco espacio gracias a un diseño compacto y a la tecnología de conexión push-in
  • Mayor seguridad de la instalación gracias al bloqueo electrónico de las corrientes nominales ajustadas
  • Múltiples aplicaciones gracias a un amplio rango de temperatura y a una elevada resistencia a choques y a las vibraciones

Interruptores para protección de equipos CBM con asistente para corrientes nominales

Interruptores para protección de equipos CBM de 4 y 8 canales  

Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos CBM

Con los interruptores multicanal para protección de equipos CBM proteja de forma segura de cuatro a ocho canales frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito. Gracias al asistente para corrientes nominales integrado podrá ajustar muy fácilmente las corrientes nominales adecuadas para sus consumidores.  Los ajustes seleccionados están bloqueados de forma electrónica. Esto evita el peligro de que se realicen ajustes incorrectos.

El sistema integrado de preaviso hace que se produzcan menos fallos. Si se alcanza el 80 % de la corriente nominal ajustada de un canal se producirá una advertencia a través del LED correspondiente. Además, la salida de señal separada se puede usar para una señal remota.

Gracias a la limitación de corriente activa, la fuente de alimentación preconectada se puede usar de forma óptima. Esto permite la utilización de unidades de red conmutadas más pequeñas e impide caídas de tensión no deseadas.

Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos CBMC compactos

Interruptores para protección de equipos CBMC de 4 canales  

Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos CBMC compactos

El interruptor electrónico para protección de equipos CBMC se ha diseñado a medida de sus requisitos: combina un diseño compacto con la posibilidad de ajuste individual. Los cuatro canales pueden ajustarse fácilmente y sin herramientas mediante los pulsadores LED.

El sistema integrado de preaviso también hace que se produzcan menos fallos en el CBMC. Si se alcanza el 80 % de la corriente nominal ajustada de un canal se producirá una advertencia a través del LED correspondiente.

CBMC también ofrece la solución adecuada para circuitos eléctricos de la clase 2 NEC. Los equipos con posibilidad de ajuste de uno a cuatro amperios ofrecen una protección óptima para cables y sensores.

De esta forma, podrá ajustar las corrientes de manera sencilla y flexible, ahorrar espacio y proteger con seguridad todas sus aplicaciones con un solo equipo.

Justo a la medida de su instalación

Configuración a medida de los interruptores para protección de equipos en el pedido  

CBMC: protección de equipos exactamente a la medida de su instalación

Obtenga la protección óptima para su instalación y solicite los interruptores para protección de equipos ya preconfigurados según sus requisitos. Así se ahorrará el tiempo de programación y podrá incorporar el producto y ponerlo directamente en funcionamiento.

En el momento del pedido ya podrá decidir los ajustes previos que desea en el equipo. Se selecciona personalmente cada corriente nominal individual. También puede decidir si desea que se puedan modificar posteriormente los valores preajustados o si quiere que sean fijos. En los valores fijos, los valores de corriente están incluso impresos directamente en la parte frontal de cada canal. De esta forma, cuando estén montados podrá ver en cualquier momento sin esfuerzo los ajustes del interruptor para protección de equipos.
Puede pedir el interruptor para protección de equipos personalizado en la cantidad que desee, desde una unidad.

Para facilitar los pedidos posteriores, en el lateral de todos los equipos se incluye un código de pedido. Así nada se interpondrá en su camino a la hora de repetir pedidos.

Control inteligente y supervisión completa

Interruptor para protección de equipos CBMC con interfaz IO-Link  

Comunicación IO-Link para mayor transparencia en la instalación

Se incluyen además en el catálogo de CBMC variantes con interfaz IO-Link. IO-Link le ofrece la posibilidad de integrar completamente el interruptor para protección de equipos en el control y la supervisión de procesos. Así tendrá siempre a la vista los datos de los procesos y estará informado siempre de todo.

La variante de interruptores electrónicos para protección de equipos con salida de estado y entrada Reset, le ayuda a aumentar las posibilidades de diagnóstico y control de su instalación, ya que este producto ofrece la posibilidad de volver a conectar el circuito eléctrico de forma remota. La instalación del interruptor para protección de equipos se puede realizar también en puntos de difícil acceso.

Otra variante interrumpe las salidas de carga galvánicamente con ayuda de un relé incorporado. En comparación con el resto de interruptores electrónicos para protección de equipos, en caso de fallo no solo se conectará con alta impedancia la salida protegida por fusible sino que se separará galvánicamente.

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos

Servicio


Interruptores de protección de equipos CBMC

Compactos y ajustables individualmente


Interruptores de protección de equipos CBMC

Compacto y ajustable individualmente


Limitador de corriente - ¿qué es esto?

Comportamiento de interruptores de protección con y sin limitador de corriente activo