La función del contacto NC del sistema FAME RACK permite el funcionamiento normal sin enchufe macho adicional.
Mediante el contacto auxiliar puede realizarse un cortocircuito del transformador adelantado.
Insertando completamente y bloqueando la clavija de prueba se efectúa el contacto seguro de todos los contactos de prueba según el montaje de prueba.
Contacto en posición superior (placa L)
A causa de la gran distancia con respecto al contacto de conexión, al insertar se activan "placas L" sin retardo.
Contacto en posición media (placa M)
A causa de la distancia media con respecto al contacto de conexión, al insertar se activan "placas M" con un retardo medio.
Contacto en posición inferior (placa S)
A causa de la corta distancia con respecto al contacto de conexión, al insertar se activan por último "placas S" con un amplio retardo.
"$pageName" en