Para aplicaciones exigentes en la infraestructura, los switches gestionados de las series 3000 y 4000 ofrecen un rendimiento y disponibilidad óptimos. Para la integración universal en sus estructuras de red soportan una serie de estándares IEEE y funciones IT.
La redundancia Extended Ring de los switches 3000 y 4000 garantiza tiempos de conmutación bajos en caso de fallo
Lo switches gestionados de las series 3000 y 4000 garantizan una red segura. Gracias a la redundancia Extended Ring, permiten en caso de fallo tiempos de conmutación de 15 ms con varios cientos de switches en el anillo. Para la máxima tolerancia de error pueden acoplarse hasta tres anillos. También se admiten anillos redundantes duales.
Para controlar la red, los switches permiten hasta 64 VLAN, filtros Multicast y trunking. La serie 4000 ofrece adicionalmente dos puertos Gigabit en cobre, fibra óptica y SFP para la conexión a una red de orden superior.
Los switches 3000 y 4000 cumplen una serie de normas IEEE, con lo que resultan ideales para el uso en redes exigentes. Además, ofrecen diferentes funciones de seguridad para proteger su red:
La configuración y el diagnóstico de los switches Ethernet pueden realizarse a través de la gestión basada en web, SNMP o a través de una interfaz en serie. La gestión basada en web orientada a los usuarios de los switches gestionados 3000 y 4000 le permite un manejo particularmente cómodo. Las páginas web configurables y los roles de usuario proporcionan una clara disposición.
Las variantes de los switches gestionados 3000 y 4000 son ideales para el uso según IEC 61850-3 e IEEE 1613
Las variantes E 3000E (para el carril) y 4800E (para armarios de 19 pulgadas) resultan especialmente adecuadas para el uso en instalaciones de energía. Cumplen los altos requisitos de las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Las variantes le ofrecen un servicio fiable las 24 horas del día, también bajo condiciones ambientales extremas. Esto permite, gracias a la inmunidad especialmente elevada contra interferencias electromagnéticas y electrostáticas, un rango de temperatura ampliado y una resistencia a choques y vibraciones extrema.
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Contacto de alarma | sí | sí |
Rango de temperatura |
-40 °C … +75 °C -10 °C … +60 °C* |
-40 °C … +75 °C |
Clase de protección | IP20 | IP20 |
Tensión de alimentación | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
Funciones de filtro | ||
Calidad de servicio | sí | sí |
VLAN | sí | sí |
Multicast/IGMP Snooping | sí | sí |
Redundancia | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | sí | sí |
Gestor MRP/Cliente | no/no | no/no |
Fast Ring Detection (FRD) | no | no |
Large Tree Support | no | no |
Redundancia Extended Ring 15 ms | sí | sí |
Funciones de gestión | ||
Configuración de puerto, estadísticas y utilización | sí | sí |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sí | sí |
Address Conflict Detection (ACD) | no | no |
Servidor DHCP | no | no |
Command Line Interface (CLI) | no | no |
Protocolos de automatización | ||
Clase de conformidad PROFINET | A | A |
PROFINET-IO-Device | no | no |
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado | no | no |
Homologaciones | ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3* | ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3* |
* En modelos seleccionados
"$pageName" en