Proteja sus bridas de aislamiento frente a destrucción por sobretensiones.
Evite fallos, tiempos de parada o incluso fugas en tuberías y proteja las bridas de aislamiento sensibles frente a saltos de chispas. El descargador de arco de separación deriva sobretensiones de forma segura permitiendo así un servicio sin problemas de la tubería.
Para que el funcionamiento de las tuberías resulte rentable, es imprescindible una larga duración del servicio. Para protegerlas del óxido, se han dotado de sistemas anticorrosivos activos. En un funcionamiento regular, estos requieren un aislamiento de los tubos metálicos contra el potencial de masa.
Para proteger el aislamiento de los tubos y de las bridas de aislamiento ante los deterioros por sobretensiones, se emplean descargadores de arco de separación. En caso de producirse una sobretensión, se reduce el ohmiaje del descargador de arco de separación y se deriva la tensión. De esta forma se garantiza la conexión equipotencial de la protección contra rayos. Gracias a la incorporación de la máxima clase H para capacidad de derivación de corriente de rayo, (conforme a IEC 52561-3) también se derivan corrientes reactivas a masa en un descargador definido.
Puesto que en caso de eventos de rayo fluyen corrientes muy elevadas por el material, los accesorios también deben controlar de forma segura estas cargas.
Por este motivo, todos los accesorios para la conexión del descargador de arco de separación FLT-ISG… de Phoenix Contact se han diseñado con la correspondiente capacidad de derivación.
Al instalar el descargador de arco de separación utilice accesorios probados para evitar el peligro debido a chispas en la zona con peligro de explosión.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios
"$pageName" en