Cajas para electrónica específicas para el cliente

Cajas para electrónica específicas para el cliente

La gama de soluciones de tecnología de conexión y cajas incluye muchas opciones para el diseño de equipos modernos. Configure soluciones para su aplicación individual con el configurador para cajas para electrónica. Desde variantes en color pasando por impresiones y mecanizados hasta variaciones específicas para el cliente: casi todo es posible, incluso desarrollos completamente nuevos.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Sus ventajas

  • Atención personalizada: una única persona de contacto durante toda la fase del proyecto
  • Diseño detallado del concepto que desee
  • Desarrollo del concepto de producción óptimo y cualificación de los productos en nuestro propio laboratorio
  • Certificación de la solución para su caso de aplicación
  • Gestión de proyectos focalizada hasta la producción en serie

De la idea a la solución de caja a medida Más información sobre cómo adaptar una caja para electrónica a sus necesidades.

Mapa de imágenes interactivo: Cajas para electrónica específicas para el cliente de la serie ICS
Impresión y rotulación personalizadas
Rotule su equipo con diferentes métodos de rotulación e impresión.
Impresión y rotulación personalizadas
Variantes de color
Además del color estándar, puede diseñar su caja total o parcialmente con variantes de color.
 Variantes de color
Mecanizado
Se pueden realizar recortes en cada lado de la caja con una fresadora.
Mecanizado
Integración de accesorios
Integre las pantallas y los teclados en la caja que desee mediante el Plug & Play de la gama estándar.
Integración de accesorios
Codificación
Codifique la tecnología de conexión para un montaje rápido y seguro.
Codificación
Adaptaciones mecánicas de las cajas para electrónica

Adaptaciones mecánicas de las cajas para electrónica

Aproveche nuestra amplia cartera de servicios. Le ofrecemos una amplia gama de procesos para la realización económica de su variante de caja. Abarcan desde el procesamiento mecánico con fresadoras, pasando por la inserción de herramientas en la matriz existente, hasta el diseño personalizado de los distintos componentes de la caja.

Fresadora
Modificación de herramientas en una máquina de moldeo por inyección
Nuevas partes de la caja en una línea de producción
Fresadora

Gracias a nuestras modernas fresadoras, pueden realizarse hendiduras específicas para el cliente en cada lado de la caja. Confíe en la máxima calidad y en la aplicación económica incluso para cantidades pequeñas y medianas.

Modificación de herramientas en una máquina de moldeo por inyección

En caso de grandes volúmenes, a menudo resulta más rentable sustituir el mecanizado por una variante de moldeo por inyección. Aproveche la implantación rápida de la variante adaptada directamente desde la herramienta original.

Nuevas partes de la caja en una línea de producción

A veces, para su solución personalizada es necesario sustituir partes de la caja estándar por versiones específicas para el cliente. Desarrollamos los componentes de la caja según sus especificaciones y los combinamos con componentes estándar probados.
Especialmente en el caso de la serie ICS, puede incluso diseñar tapas de caja personalizadas utilizando el configurador. Para ello, utilice los servicios de impresión en 3D de PROTIQ para la producción de prototipos para una posterior producción en serie.

Cree su tapa de caja de la serie ICS personalizada
Impresión de cajas mediante tampografía

Adaptaciones del diseño de las cajas para electrónica

Desde las variantes de color, pasando por la impresión y la rotulación, hasta el diseño personalizado de un teclado de membrana, le ofrecemos una amplia gama de opciones para personalizar su aplicación.

Diferentes variantes de color y combinaciones de cajas
Impresión y rotulación en cajas
Pantallas y teclados de membrana de las cajas de la serie ICS
Diferentes variantes de color y combinaciones de cajas

Con el color de su empresa personalizado aumentará el valor de reconocimiento de su aplicación. Gracias a nuestra amplia gama de colores estándar, podrá adaptar el color de su caja a su aplicación de forma óptima.

Impresión y rotulación en cajas

El ajuste de la apariencia específica de la aplicación se realiza a través del logotipo de la empresa y la rotulación de los elementos operativos existentes. Benefíciese de nuestras numerosas opciones e imprima y etiquete su caja para electrónica a la medida de sus necesidades.

Pantallas y teclados de membrana de las cajas de la serie ICS

Integre rápida y fácilmente teclados de membrana prefabricados y pantallas para algunas familias de cajas. Puede adaptar libremente la forma, el color y la impresión de los teclados de membrana según sus deseos, y también es posible aplicar una rotulación adicional con el logotipo de la empresa.

Variantes de color para cajas para electrónica

Visión general de las variantes de color

Personalice su aplicación con la variante de color adecuada para su caja. La calificación de cada nueva variante de color tiene lugar en la herramienta original.

La impresión adecuada para su aplicación

Conozca la variante de impresión para su aplicación.

Tampografía
Serigrafía
Rotulación por láser
Tampografía

Serigrafía

Rotulación por láser

Propiedades
Ventajas Impresión funcional económica Colores brillantes Resistentes a la abrasión, codificación continua
Número de colores posibles Uno o dos colores Multicolor Monocromo (cambio de color)
Campos de aplicación Textos y logotipos Impresiones de gran superficie o multicolor Textos y logotipos, códigos de barras, códigos QR y códigos de matriz de datos, así como números de serie
Configurador para cajas para electrónica en una tablet

Mediante el configurador para cajas para electrónica personalizadas

Utilice nuestro configurador para montar online su propia caja para electrónica de forma rápida y sencilla. Seleccione la serie de cajas deseada, la parte inferior adecuada y la tapa. Añada la tecnología de conexión adecuada y ¡listo! Además, puede integrar elementos de mando como teclados de membrana y pantallas para las series ICS, ME-IO y UCS y probar su aplicación en cuanto a propiedades térmicas.

Desarrollo de cajas con modelo interactivo

Nuevo desarrollo específico para el cliente

¿Tiene requisitos especiales y precisa un nuevo desarrollo adaptado a sus necesidades? Durante la implementación, le asesoramos con nuestros conocimientos técnicos de desarrollo, producción y garantía de calidad. Le proporcionamos todos los servicios necesarios para su nuevo producto. Estos incluyen, entre otros:

  • tecnología de conexión en el diseño que desee
  • desarrollo, cualificación y certificación de un solo proveedor
  • ingeniería simultánea del artículo y la producción
  • suministro rápido de prototipos
  • asistencia completa desde el arranque hasta la puesta fuera de servicio
Empleados de Phoenix Contact con una simulación térmica en el monitor

Disipadores de calor pasivos y simulaciones térmicas para cajas para electrónica

La miniaturización genera densidades de empaquetado cada vez mayores en la electrónica. Esto aumenta además la necesidad de una refrigeración eficaz. La disipación del calor en cajas para electrónica se logra mediante disipadores de calor personalizados. De este modo, las cajas también pueden utilizarse en aplicaciones exigentes térmicamente. ¿Como fabricante de equipos necesita apoyo para dimensionar el diseño de la placa de circuito impreso mediante simulaciones térmicas? Consúltenos.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.