Bornes para fusible

Proteger los dispositivos

Proteger los dispositivos

Portafusibles y distribuidor de potencial combinados en un borne.

Regresar a Módulos de protección

Categorías

Buscar en Bornes para fusible

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para fusibles de diferentes construcciones y corrientes nominales: bornes para fusible de Phoenix Contact. Usted elige la técnica de conexión: puede elegir entre conexión por tornillo, push-in, por resorte de tracción o conexión rápida.

Sus ventajas

  • Fácil distribución de potencial gracias a fosos funcionales continuos
  • Comprobación confortable de los fusibles a través del conector hembra de pruebas por los dos lados
  • Identificación rápida de fusibles defectuosos, independientemente del sentido de corriente, gracias a la indicación de estado LED

Cartuchos para fusibles

Bornes para fusible  

Bornes para fusible

Los cartuchos para fusibles de fácil acceso pueden cambiarse fácilmente –le ofrecemos el portafusibles adecuado para cada aplicación–:

  • borne para fusible con palanca
  • borne para fusible con tapa roscada
  • borne para fusible para alojar fusibles planos

Los siguientes bornes para fusible se pueden montar en un carril simétrico:

  • fusibles G del tipo 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • fusibles en miniatura del tipo 10,3 x 38
  • fusibles planos del tipo C y F

Los portafusibles y los fusibles del tipo 10,3 x 38, 10,3 x 85 disponibles hasta un máximo de 1500 V son aptos especialmente para el uso en la fotovoltaica.

Cabeza portafusible

Cabeza portafusible  

Cabeza portafusible

Las cabezas portafusible de Phoenix Contact se han concebido para usar en bornes de base de desconexión. Se pueden equipar fácilmente con el tipo de fusible de su elección con lo que le garantizan una gran flexibilidad.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380