nuevo
Las cajas de campo para electrónica con protección IP son la solución ideal para el uso en aplicaciones en campo.
Ya sea como unidades de visualización fijas, equipos de mando móviles o sistemas embebidos: las cajas de campo con un índice de protección elevado de Phoenix Contact son ideales para una gran cantidad de campos de aplicación en la automatización de edificios de la industria o de procesos. ¡Elija la caja de campo para electrónica que más se ajuste a sus necesidades entre nuestra amplia gama de productos!
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
Los soportes para pantalla TFT de la serie DCS integran pantallas de distintos tamaños y protegen con fiabilidad la electrónica móvil y fija frente a influencias mecánicas, así como frente al polvo y al agua pulverizada.
Las robustas cajas de campo para exteriores de la serie ECS son la solución ideal para proteger la electrónica sensible frente al polvo, la suciedad y el agua, tanto en aplicaciones en el interior como el exterior.
Las cajas de campo de perfil de la serie HC-ALU protegen la electrónica frente a salpicaduras de agua e influencias térmicas y mecánicas en la utilización en campo.
Las cajas de campo portátiles ergonómicas de la serie HCS son ideales para equipos de mando móviles.
Las cajas de campo universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Protegen con fiabilidad las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas.
"$pageName" en