Medición de Energía y Potencia Industrial

Medición de energía y potencia

Medición de energía para costes reducidos

Reduzca sus costes energéticos midiendo los flujos de energía, monitorizando los consumos y protocolizando los datos energéticos.

Regresar a Monitorización industrial

Categorías

  • Medidores de energía y servicios inteligentes
    Medidores de energía y servicios inteligentes

    Con los medidores de energía EMpro inteligentes puede acceder desde cualquier parte del mundo a los datos de medición y de componentes y utilizar los servicios inteligentes en el Internet de las cosas.

  • Registrador de datos
    Registro de datos

    Registradores de datos independientes y soluciones de software para la monitorización del uso de energía.

  • Sistema enchufable de prueba
    Sistema enchufable de prueba

    Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.

Buscar en Medición de energía y potencia

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact le ofrece diversos aparatos para medir la energía, contadores de potencia eléctrica y otros productos profesionales para la medición de energía y rendimiento. Descubra potenciales de ahorro para un servicio rentable y respetuoso con el medio ambiente en sus máquinas e instalaciones, gracias a la medición de energía con Phoenix Contact.

Sus ventajas con nuestros aparatos para la medición de energía

  • Medición de energía con análisis de datos característicos de consumidores rápidamente in situ o cómodamente a través de la central de control – con medidores de energía conectables a red
  • Siempre al día. Protocolización de datos de la medición de energía con los kits de registro de datos y envío por SMS de cualquier cambio de estado
  • Nuestros aparatos para medir energía ofrecen un registro continuo de caudales de aire comprimido y reconocimiento rápido de costosas fugas – con sensores de aire comprimido

Medición de energía y reducción de costes

Mayor eficiencia energética, menores costes  

Mayor eficiencia energética, menores costes

Los flujos energéticos captados de manera continua son la base de un sistema de gestión energética orientado hacia los objetivos empresariales. Para ello, la opción óptima son los contadores de potencia eléctrica y otros aparatos para medir la energía de Phoenix Contact. Inicie su programa eficiente de energía y reduzca costes.

Ventajas de la medición de energía con registro de datos energéticos de máquinas e instalaciones.

  • Reducción de costes energéticos mediante el reconocimiento de potenciales de ahorro de energía con los datos de la medición de energía
  • Optimización de la plena carga de instalaciones mediante conmutación inteligente de componentes, carga homogénea de la red y reducción de ondas armónicas
  • Reducción de cargas punta mediante el cálculo inteligente de tendencias y la gestión de carga, con los datos de nuestros contadores de potencia eléctrica
  • Minimizar paradas de la instalación mediante la monitorización constante de sus parámetros.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Medidores de energía EMpro

El camino más rápido hasta la medición de la energía.