Distribuidores y adaptadores

Distribuidores y adaptadores

Cableado flexible

Máximas posibilidades en la distribución de señales o en la adaptación de distintas interfaces.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Distribuidores y adaptadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los adaptadores y distribuidores podrá diseñar su cableado según sus requisitos. Desde snap-in pasando por M8 hasta M12, le ofrecemos una amplia gama de conexiones y construcciones. También podemos crearle su solución individual bajo demanda.

Sus ventajas

  • Potencial de ahorro mediante la distribución y la agrupación de señales
  • Cableado con ahorro de espacio gracias a las variantes de muchos polos
  • Distribuidores apantallados con apantallamiento de 360° para la transmisión y distribución de señales fiable
  • Integración flexible de nuevos equipos mediante adaptadores y distribuidores
  • Menos interfaces mediante distribuidores con cable recubierto por extrusión
  • Distribuidores específicos para el cliente con longitudes de cable individuales bajo demanda

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores