Cajas distribuidoras

Cajas distribuidoras

Agrupar y distribuir de forma efectiva

Con las cajas distribuidoras cableará de manera rápida y clara in situ.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Cajas distribuidoras

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas distribuidoras agrupan varios cables fácilmente en un cable principal unido al sistema de control. Gracias a la indicación de estado tendrá una visión clara con multiplicidad de señales.

Sus ventajas

  • Cableados flexibles gracias al amplio programa de productos y distintas conexiones para cables principales
  • Mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico sencillo
  • Seguridad en campo gracias a carcasas de fundición y elevados índices de protección

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores