nuevo
Con las tenazas de crimpado mecánicas podrá comprimir todos los tipos de contactos de forma segura y sin esfuerzo.
Procese todos los tipos de contactos: punteras, terminales de cable, conectores coaxiales o contactos crimpados de forma profesional y segura. Una transmisión por palanca optimizada y las geometrías de la empuñadura ergonómicas permiten trabajar sin cansarse.
La nueva CRIMPFOX DUO es la tenaza de crimpado para todos los casos. La matriz giratoria permite agarrar frontal o lateralmente las punteras. La tenaza también procesa las punteras TWIN con un fiable mecanismo de autoajuste. En combinación con el amplio rango de sección de 0,14 a 10 mm², la herramienta ergonómica es sinónimo de confort y flexibilidad.
Con el CRIMPFOX Centrus el crimpado de punteras mediante un diseño ergonómico, una mecánica optimizada y una forma de crimpado simétrica resultará sumamente sencillo.
Gracias al ángulo de apertura pequeño de tan solo 43° y a la combinación de plásticos sólidos y blandos en las empuñaduras, el Centrus se adapta perfectamente a la mano. La tenaza le facilita el trabajo gracias a la óptima traslación de la fuerza.
En dos rangos de sección distintos, disponibles en una versión cuadrada y una hexagonal respectivamente, la tenaza de crimpado cubre un amplio rango de uso. La forma de crimpado precisa y simétrica garantiza resultados de alta calidad constantes y con ello la absoluta seguridad del proceso.
Encontrará la herramienta de montaje y desmontaje adecuada para cualquier contacto crimpado. Las herramientas para montar o desmontar contactos HEAVYCON convencen por su versatilidad de uso y su larga vida útil.
En caso de errores de montaje o de cambios de cableado es necesario volver a desmontar un contacto encajado. Utilice para ello nuestras herramientas para desbloquear.
Para secciones de cable pequeñas utilice herramientas de montaje. Con ellas podrá introducir a presión el contacto crimpado en el soporte de contacto de forma segura.
La protección contra caída integrada en la empuñadura puede desplazarse. La protección contra caída protege la parte enchufable de las herramientas de forma fiable al transportarlas o almacenarlas.
"$pageName" en