Cables de cobre

Cables de cobre

Conductor de cobre para todas las interfaces

Cables o materiales por metros confeccionados – Le ofreceremos la solución adecuada para su aplicación.

Regresar a Cables y líneas

Categorías

Buscar en Cables de cobre

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea para la transmisión de señales y energía en el nivel de sensores/actuadores o para el uso en sistemas de bus y redes, tenemos el cable adecuado para su aplicación.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones gracias a los tipos de conectores
  • Cableado directo desde el armario de control hasta el nivel de campo
  • Amplio programa de productos para todas las redes y buses de campo usuales
  • Instalación rápida y sencilla: los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull permiten una conexión segura y sin herramientas.

Cables confeccionados

Cables confeccionados  

Cables confeccionados

Con nuestro amplio programa de conectores para el cableado de cobre podrá llevar a cabo soluciones flexibles y universales para la transmisión de señales, datos y potencia.

  • Conectores circulares en M8 a M12 así como M17 a M58
  • Conectores rectangulares modulares – También para condiciones ambientales exigentes
  • Apantallamiento de 360° para la máxima compatibilidad electromagnética (CEM)
  • Conectores para Single Pair Ethernet (SPE)
  • Variante con caras enchufables industriales 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Conexión sencilla, bloqueo rápido

Conexión sencilla con bloqueo rápido M12 Push-Pull  

Conexión sencilla con bloqueo rápido M12 Push-Pull

Los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull permiten un cableado sencillo y una conexión de equipos compacta. En particular en espacios estrechos y en aplicaciones con una alta densidad de cableado, p. ej. en la automatización industrial, el sistema de bloqueo M12 Push-Pull ofrece una clara ventaja de montaje. M12 PUSH-PULL se bloquea de forma cómoda y segura enchufándolo fácilmente.

Material por metros

Material por metros  

Material por metros

Los cables de cobre de Phoenix Contact se pueden adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas de entre 0,2 m y 1.000 m.

  • Tipo de cable PUR sin halógenos
  • Tipo de cable PUR/PVC
  • Tipo de cable PVC
  • Tipo de cable PUR POWER

Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380