Sistema enchufable de prueba compacto sin enchufe macho ni cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba

Sistema enchufable de prueba modular sin enchufe macho ni cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba

Diseñar procesos de prueba fáciles para el usuario

Con FAME 3 SL podrá agrupar procesos de prueba complejos en bloques individuales.

Regresar a Sistema enchufable de prueba

Categorías

Buscar en Sistema enchufable de prueba compacto sin enchufe macho ni cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba

Mostrar todos los productos de esta categoría

FAME 3 SL reúne las acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y de tensión, así como el contacto de disparo y de señal en bloques individuales, de diferentes colores y con ahorro de espacio respectivamente. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente cerrado. No es necesario un enchufe macho. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba.

Sus ventajas

  • Sencillo y rápido gracias a la agrupación funcional de operaciones de conmutación
  • Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado, diseño protegido contra contacto
  • Diseño compacto del bloque de prueba y de los conectores macho para un montaje mural que ocupa poco espacio
  • Desarrollo seguro de la prueba mediante versión codificada y encajable de los conectores
  • Asignación rápida de la función mediante marcado en color
  • Conexión por tornillo compacta para terminales de cable circulares y de horquilla
  • Puenteo de cortocircuito configurable en la regleta de enchufes de prueba con accesorios de sistema CLIPLINE complete normalizados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380