Sistema de entrada de cables

Montaje sencillo: servicio seguro

Montaje sencillo: servicio seguro

Menos puntos conflictivos: con nuestro sistema pasará los cables fácilmente a través de la pared.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Sistema de entrada de cables

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de entrada de cables (CES) de Phoenix Contact le ofrece una solución con ahorro de espacio y costes para el pasamuros del armario de control. Elija entre módulos combinables para cables confeccionados o placas de pasamuros Multigates para cables.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio en al armario de control al trasladar las conexiones enchufables a su interior
  • Manejo fácil: no se requieren herramientas especiales
  • Elevada seguridad gracias a construcciones robustas y resistentes a aceites
  • Estanqueidad fiable gracias a manguitos pasacables multizona con compensación de tracción
  • Amplio programa de productos: construcciones para distintos casos de aplicación
  • Elevada estabilidad dimensional del marco de plástico gracias a almas metálicas

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Sistema de entrada de cables CES

Vídeo formativo para el manejo sencillo de CES.