El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cables y líneas para señales, datos y potencia

Cables y líneas para señales, datos y potencia

Confeccione usted mismo sus conectores, ya sea para la transmisión de señales y energía como para redes y sistemas de bus. Utilice variantes de cable prefabricadas. Además del programa completo para la instalación en campo, Phoenix Contact ofrece cables de datos basados en fibra óptica y cobre, cables híbridos, así como cables de señales y potencia. La gama se completa con soluciones para la energía fotovoltaica y sistemas de acumuladores de energía, así como con cables por metros.

Sus ventajas

  • Amplia gama de aplicaciones gracias a la diversidad de tipos de conectores y calidades de cables
  • Cableado completo desde el armario de control hasta el nivel de campo
  • Estanqueidad fiable hasta el índice de protección IP67/IP68
  • Cableado de ajuste preciso mediante variantes específicas para el cliente a partir del tamaño de lote 1
  • Alta disponibilidad mediante plantas de producción en todo el mundo

Nuevos productos

Latiguillos RJ45 de colores
Conectores de potencia S15
Cables de instalación IPD confeccionados

Latiguillos RJ45 de colores

Para aplicaciones en el armario de control

Phoenix Contact amplía su programa con latiguillos de colores de la serie RJ45 BUILDING. Los nuevos cables en los ocho colores blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro le ofrecen alternativas de color para las aplicaciones CAT6A.

Características principales

  • Colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro
  • Transmisión de datos hasta 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de longitud de 0,3 a 50 m
  • Protección del gancho a presión integrada

Sus ventajas

  • Perfectos para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
  • Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
  • Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
  • Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º

Conectores circulares de potencia S15

Potentes y compactos

Los conectores circulares del tamaño 15 ofrecen una conexión de potencia compacta y segura para motores asíncronos y trifásicos de hasta 7,5 kW. El sistema de bloqueo rápido por bayoneta permite una instalación rápida y sin herramientas. Se evitan los errores de conexión.

Características principales

  • Conectores circulares sin apantallar del tamaño 15
  • Cara enchufable híbrida: 3 contactos de potencia de hasta 16 A, 2 contactos de señal de hasta 10 A, tierra de protección
  • Bloqueo rápido por bayoneta
  • Diseño de conductores: 6 x 2,5 mm²
  • Cable de PUR sin halógenos
  • Índice de protección: IP65, IP67
  • Normalizados según IEC 61076-2-116

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo gracias a una instalación sencilla y sin herramientas con el sistema de bloqueo rápido por bayoneta
  • Gran ahorro de espacio gracias a los contactos de potencia y de señal en una cara enchufable híbrida
  • Resistentes en entornos industriales hostiles gracias a la protección contra dobleces y vibraciones
  • Homologación UL y normalización IEC para uso en todo el mundo

Cables de instalación IPD confeccionados

Distribución de energía rápida y sencilla

Experimente una distribución de energía sencilla y sin herramientas con el sistema de instalación IPD. Los módulos de cables IPD confeccionados facilitan la instalación, especialmente en grandes proyectos de cableado, y permiten una rápida puesta en servicio.

Características principales

  • Número de polos: 2+PE; 4+PE
  • Tensión/corrientes:
    3 polos: 450/500 V; hasta 16 A
    5 polos: 450/600 V; hasta 16 A
  • Conexión Push-Lock
  • Índice de protección: IP66, IP68
  • Longitud de cable: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes con conector macho en conector hembra o extremo de cable libre

Sus ventajas

  • Cómodo manejo incluso en zonas de difícil acceso
  • Instalación sencilla y segura gracias a la conexión enchufable con bloqueo rápido y codificación mecánica contra errores al enchufar
  • Alta fiabilidad mediante carcasas robustas hasta el índice de protección IP66 e IP68
  • Variantes personalizadas a partir del tamaño de lote 1 bajo demanda

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Un hombre configurando una confección de cables personalizada en la tablet

Configure su confección de cables personalizada

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Cinco cables de señales y potencia de diferente configuración

Cables de señales y potencia para el cableado de sensores/actuadores fiable

Con los cables confeccionados para la transmisión de señales y potencia es posible conectar sensores y actuadores en campo de forma rápida y cómoda.

  • Tamaños de M8 a M40, así como 1/2" y 7/8"
  • Elija entre una gran diversidad de variantes y calidades de cable
  • Hasta 17 polos en un conector
  • Apantallamiento seguro y fiable gracias a la Advanced Shielding Technology
Cinco cables de datos de distintos colores con diferentes conexiones

Cables de datos para todas las redes y buses de campo habituales

Con los cables de datos confeccionados aptos para la industria podrá transmitir datos de forma segura y fiable.

  • Transmisión de datos con hasta 40 GBit/s
  • Soluciones para la conexión de equipos para el cableado del armario de control y para el cableado de campo
  • Conexiones M8, M12 y RJ45 a través de USB, HDMI y D-SUB hasta la conexión coaxial y de cable de fibra óptica, así como cableados para Single Pair Ethernet
  • Diversos diseños, codificaciones y esquemas de polos
Cuatro cables híbridos en diferentes colores y conectores

Cables híbridos para interfaces de comunicación y conexiones de motores

Transmita señales de datos y potencia en un único conector en los tamaños M12, M23 y M40.

  • Cables preconfeccionados en versión estándar o personalizada
  • Recubiertos por extrusión de plástico en uno o ambos lados
  • Versión M23 acodada con dirección de salida de los cables ajustable
Dos cables de instalación diferentes con conectores

Cables de instalación para instalaciones eléctricas

Los cables de instalación con conductores flexibles permiten realizar instalaciones eléctricas modernas según la norma IEC 61535. La configuración y el equipamiento según las especificaciones, así como la rotulación adecuada para el comercio, facilitan el montaje.

  • Secciones de cable de 0,5 a 6,0 mm²
  • Diámetro exterior del cable de 6 a 21 mm
  • Conectores de 2 a 5 polos
Tres cables fotovoltaicos con diferentes conectores

Cables fotovoltaicos para el cableado DC

Los cables fotovoltaicos de la serie SUNCLIX conectan todos los elementos funcionales de su proyecto fotovoltaico de forma segura y consistente desde el módulo fotovoltaico hasta el inversor para obtener un funcionamiento seguro en instalaciones de cubierta en centrales eléctricas comerciales e industriales.

  • Secciones de cable de 2,5 a 10 mm²
  • Confección a medida
  • Cara enchufable única
Cables de carga AC y DC para la electromovilidad

Cables de carga para la electromovilidad

Los cables de carga AC y DC de CHARX connect permiten la carga modo 3, así como la carga rápida de vehículos eléctricos con hasta 500 kW. Los conectores de carga están disponibles para el tipo 1, el tipo 2 y GB/T. Convencen por su alta seguridad, fiabilidad y durabilidad, así como por su atractivo diseño y su elevada ergonomía.

Cinco cables y conectores con diseño específico para el cliente

Confecciones de cables específicas para el cliente

Confeccione los cables a la medida de su aplicación con numerosos diseños, codificaciones y esquemas de polos.

  • Todos los cables y conectores disponibles en el mercado para la transmisión de datos, señales y potencia
  • Gama de servicios adaptados a la fabricación de maquinaria e instalaciones, a las infraestructuras y a la energía eólica y otras energías renovables
Tres bobinas de cable de diferentes colores con cables en material por metros

Cables en material por metros para aplicaciones de cobre y cable de fibra óptica

Con nuestros cables en material por metros podrá realizar diferentes aplicaciones. Diseñe el cableado según sus necesidades.

  • Tipos de cables versátiles
  • Longitudes de cable personalizadas
  • Con conectores confeccionables

Múltiples soluciones para las siguientes industrias Los conectores y cables se utilizan prácticamente en todas las industrias y los mercados y ofrecen soluciones a medida. Entre ellas se encuentran las siguientes industrias:

Producción de automóviles
Planta de refinería de petróleo por la noche
Edificio de oficinas moderno
Instalación solar con aerogeneradores al fondo
Estación base con antena 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Apantallamiento absolutamente seguro

El innovador concepto de apantallamiento para los conectores confeccionados es la Advanced Shielding Technology. El metal líquido rodea completamente la pantalla del cable durante el proceso de fabricación y garantiza una conexión de pantalla totalmente segura y fiable. Aumente de este modo la calidad de transmisión de datos, señales y potencia también bajo influencias medioambientales extremas. Apueste por un cableado con garantía de futuro en la automatización industrial moderna.