SAI AC con acumulador de energía integrado

Con ahorro de espacio y para el carril

Paso sin problemas

¡El SAI TRIO AC con acumulador de energía integrado proporciona en la salida una curva sinusoidal pura!

Regresar a SAI para aplicaciones AC

Categorías

Buscar en SAI AC con acumulador de energía integrado

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para ahorrar espacio en el armario de control o reequipar fácilmente instalaciones existentes, resultan muy adecuadas las variantes SAI con acumulador de energía integrado en las que el módulo SAI AC y el acumulador de energía están unidos en una carcasa.

Sus ventajas

  • Paso sin problemas mediante la curva sinusoidal pura: seno generado en el servicio con batería síncrono respecto a la red de alimentación previa
  • Ahorro de espacio: el módulo SAI y el acumulador de energía unidos en una carcasa
  • Tiempos buffer largos con acumulador de energía VRLA integrado, ampliable mediante otro acumulador de energía
  • Interfaz USB para la conexión a sistemas de control de orden superior, como PCs industriales
  • Posibilidad de inicio desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada

SAI TRIO AC para el carril: fiable y con ahorro de espacio

SAI TRIO AC  

SAI AC con curva sinusoidal pura en la salida

TRIO UPS para aplicaciones AC proporciona una curva sinusoidal pura en la salida. La curva sinusoidal generada en el servicio con batería es síncrona respecto a la red de alimentación anterior.

  • Ahorro de espacio: el módulo SAI y el acumulador de energía unidos en una carcasa.
  • Tiempos buffer largos con acumulador de energía VRLA integrado (ampliado).
  • Posibilidad de arraque desde el acumulador de energía mediante la función de arranque en frío BAT-START sin red de alimentación (120 V/230 V).
  • Interfaz USB para la conexión a sistemas de control de orden superior: los PCs industriales conectados pueden apagarse a través de la interfaz USB integrada.
     

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI