Lista de productos visualización

Filtro

168 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_I_O_BYTES_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de aplicación del software

Software - VISU+ 2 - 2988544

Licencia desarrollo para proyectos Visu+.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 EXPRESS - 2402774

Entorno de desarrollo para todos los paneles táctiles con tiempo de ejecución integrado del software de visualización Visu+.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 UPDATE - 2700177

La actualización de VISU+ 2 es una variante de Visu+ 1.x a 2.x para la licencia de desarrollo y las licencias runtime.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT 64 - 2988683

Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 64 bytes para datos E/S y variables en scripting.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT 128 - 2988586

Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 128 bytes para datos E/S y variables en scripting.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT 128 REDUNDANCY - 2988201

Licencia runtime para Visu+ más la función de redundancia con una limitación de los datos E/S y de variables en el scripting a 128 bytes.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT 128 NETWORK - 2701884

Licencia runtime para Visu+ más la función networking con una restricción de datos E/S y variables en scripting a 128 bytes.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT 128 WEB1 NETWORK - 2988159

Licencia runtime para Visu+ más 1 cliente web y la función networking con una restricción de datos E/S y variables en scripting a 128 bytes.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT 128 WEB1 NETWORK AD - 1229500

Licencia runtime para Visu+ incluido 1 WebClient y las funciones de Alarm Dispatcher y Networking con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 128 bytes.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT 128 WEB4 - 2403042

Licencia runtime para Visu+ incluido 4 WebClients con limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 128 Bytes.

Precio cliente:
168 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380