Lista de productos Herramientas y accesorios

Filtro

3 resultados

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Pelacables para cables solares usuales en el mercado de 2,5, 4 y 6 mm², con tope para ajuste de longitud de 15 mm, para conector macho de campo SUNCLIX

Precio cliente:

Destornillador - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Precio cliente:

Capuchón - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Capuchón, color: negro. autosellado, sin bloqueo, set compuesto por: 1 capuchón para conector macho y 1 capuchón para lado de acoplamiento

Precio cliente:
3 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380