Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 8, número de polos: 4, anchura: 55,6 mm, altura: 80,9 mm, color: gris, clase de montaje: Inserción en regleta base
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 8, número de polos: 4, anchura: 55,6 mm, altura: 80,9 mm, color: verde, clase de montaje: Inserción en regleta base
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 12, número de polos: 6, color: verde/azul
"$pageName" en