Homologación
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 65,8 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 74 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 107 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 90,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 139,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 16, número de polos: 8, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 99 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 18, número de polos: 9, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 107 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 20, número de polos: 10, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 115 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 22, número de polos: 11, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 123 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 24, número de polos: 12, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 131 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
"$pageName" en